| Данные | PF 67.000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | |||
| 400 / 460 В 3~ | 230 В | 115 В | ||
| Свободная подача воздуха | IP 54 | 845 / 875 м³/ч | ||
| IP 55 | 925 / 950 м³/ч | |||
| Фильтровальный материал согласно EN 779 | IP 54 | G3 | ||
| IP 55 | G4 | |||
| Температурный диапазон | –40 … +55 °C | |||
| Цвет | RAL 7035, другие цвета доступны по запросу | |||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.