εCOOL Воздушно-водяные теплообменники

Результаты 5/5
Тип Мощность охлаждения Габаритные размеры (В х Ш х Г) Номинальное напряжение cURus EAC CE UKCA
PWI 6502 5,0 kW 1544 x 485 x 186 mm 115 / 230 / 400 V
PWS 6502 1556 x 485 x 186 mm
PWI 6302 3,0 kW 1549 x 485 x 142 mm 115 / 230 / 400 V
PWS 6302 1556 x 485 x 142 mm
PWI 6302C 3,0 kW 938 x 410 x 142 mm 115 / 230 / 400 V
PWS 6302C 945.5 x 410 x 142 mm
PWI 6152 1,5 kW 938 x 410 x 142 mm 115 / 230 / 400 V
PWS 6152 945.5 x 410 x 142 mm
PWI 6102 1 000 W 615 x 380 x 142 mm 115 / 230 V
PWS 6102 622.5 x 380 x 142 mm
доступно идет подготовка дополнительно

Поколение охлаждающих устройств εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).