PWI/PWS 6102 1kВт

εCOOL Воздушно-водяные теплообменники 1000 Вт

PWI: для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа
PWS: для навесной установки на стенки и двери шкафа

  • прочная стальная крышка, легко окрашиваемая
  • предлагает наивысшую степень безопасности и энергоэффективности
  • совместимость монтажного выреза системы εCOOL, например для воздухо- воздушных теплообменников и охлаждающих устройств
  • простой монтаж частично заглубленной версии PWI с помощью системы «щелк и готово»
  • не требует сервисного обслуживания
  • встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
  • встроенный датчик температуры с сигнальным контактом

частично заглубленный монтаж (PWI)

навесной монтаж (PWS)

степень защиты

высокий EER / энергосбережение

оповещение о перегреве

контроль температуры

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

совместимость вырезов с DT | A/A устройствами

Монтаж без применения инструментов (PAI)

Технические характеристики

ДанныеPWI/PWS 6102
Номинальное напряжение ±10 %50/60 Гц AC60 Гц AC
230 В115 В
Мощность охлаждения при 200 л/чW10/A351000 Вт
Температура окружающей среды+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Температура воды на входе> +2 … +35 °C / +34 … +95 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 55по отношению к шкафу при использовнии
согласно рекомендации производителя

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
CE DECLARATION pdf 240 KB Download
Short operat. instruction pdf 1,0 MB Download
Op. inst. PWx 6102 230V 115V pdf 3,7 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

Монтажный вырез PWI (DXF)

  • английский
zip 6,9 KB Загрузить

Монтажный вырез PWS (DXF)

  • английский
zip 11 KB Загрузить

3D-модель PWI (STEP)

  • английский
zip 1,6 MB Загрузить

3D-модель PWS (STEP)

  • английский
zip 3,0 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 220 KB Загрузить

UL recognized certificate

  • английский
pdf 390 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Информация для заказаPWI 6102PWS 6102
Рабочее напряжение230 В115 В230 В115 В
Заказной номер12891401055128914040551288140105512881404055

Заказные номера для других типов доступны по запросу.

Видео

Поколение охлаждающих устройств εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Преимущества продукции

  1. 1

    Надежность охлаждения процессов

    • мощный воздушный поток и большая охлаждающая способность
    • тепло не выводится в окружающий воздух помещения
    • встроенный датчик температуры с аварийным сигналом

  2. 2

    Высокая работоспособность

    • высокая степень защиты IP (до IP 65)
    • также предлагается с кожухом из нержавеющей стали и трубкой V4A для работы в агрессивных условиях окружающей среды
    • независимость от температуры окружающей среды в месте установки

  3. 3

    Простота монтажа и сервисного обслуживания

    • компактный дизайн
    • уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
    • не требует сервисного обслуживания

  4. 4

    Универсальные варианты монтажа

    простой монтаж частично заглубленной версии PWI с помощью системы «щелк и готово»

  5. 5

    Высокая эффективность

    предоставляет наивысшую степень безопасности и энергоэффективности

  6. 6

    Совместимость монтажного выреза

    системы εCOOL, например для воздухо-воздушных теплообменников и охлаждающих устройств

  7. 7

    Прочная стальная крышка

    изготовлена из листовой стали и может быть окрашена в любой цвет по заказу клиента

  8. 8

    Экономичность

    • совместимость с чиллерами
    • могут быть интегрированы в имеющийся контур охлаждения
    • встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры