Компактный нагреватель с вентилятором

  • компактный нагреватель с вентилятором и со встроенным термостатом из серии PFH
  • дополнительного места для термостата не требуется
  • энергосберегающий автоматический контроль температуры
  • пластиковый корпус для безопасной работы
Результаты 2/2
Тип Габаритные размеры (В х Ш х Г) Мощность нагрева Номинальное напряжение cURus CSA EAC CE UKCA
PFH-T 200 142 x 88 x 139 mm 200 W 230 V AC
PFH-T 300 300 W
PFH-T 400 400 W
PFH-T 500 500 W
PFH-T 650 142 x 88 x 139 mm 650 W 230 V AC
PFH-T 800 800 W
PFH-T 1000 1000 W
PFH-T 1200 1200 W
доступно идет подготовка дополнительно