с термостатом 650–1200 Вт

Компактные нагреватели с термостатом 650-1200 Вт
  • высокий коэффициент мощности по отношению к размеру ⇒ небольшой, компактный дизайн
  • широкий спектр мощности обогрева 650–1200 Вт в одном корпусе
  • быстрый нагрев по технологии PTC
  • монтируемый на стену или дин-рейку
  • низкая температура поверхности
  • защитная решетка
  • возможность установки встраиваемого предустановленного термостата

монтаж на DIN рейку

экстремальные температурные условия

встроенный термостат

Технические характеристики

ДанныеPFH-T 650PFH-T 800PFH-T 1000PFH-T 1200
Мощность нагрева (Тос = +10 °C)650 Вт800 Вт1000 Вт1200 Вт
Система защиты при эксплуатации согласно предписаниюIP 20
Диапазон настройки–20 … +40 °C / –4 … +104 °F
Рабочий температурный диапазон–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Температура хранения–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Тип монтажазащелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно ЕN 60715 или винты М5 – 4 шт. (не входят в комплект)

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506614_Rev19_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev01_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instructions PFH-T pdf 380 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 690 KB Загрузить

3D чертежи (STEP)

  • английский
zip 5,2 MB Загрузить

Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
pdf 55 KB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 44 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 930 KB Загрузить

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • английский
pdf 210 KB Загрузить

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • английский
pdf 290 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаPFH-T 650PFH-T 800PFH-T 1000PFH-T 1200
Заказной номер230 В17065710034170807100341709971003417099810034

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Варианты монтажа

    непосредственно на стену с помощью винтов или с помощью защелок на DIN-рейку

  2. 2

    Надежная защита

    от образования конденсата в шкафу с помощью быстрого нагрева по технологии PTC

  3. 3

    Широкий диапазон

    мощности нагрева от 200–1.200 Вт в одном компактном корпусе

  4. 4

    Электропитание

    через клеммное подключение

  5. 5

    Защитная решетка

    на входе и выходе воздуха, а также низкая температура поверхности корпуса, обеспечивают безопасное обращение

  6. 6

    Преимущественно используются

    в больших электротехнических шкафах для борьбы с низкими температурами или высокой влажностью

  7. 7

    Регулируемый встроенный термостат

    для автоматического регулирования минимальной температуры в шкафу