Компактный нагреватель с вентилятором

  • стандартное решение с технологией нагрева PTC для различных электрических шкафов
  • очень компактная конструкция, особенно подходит для небольших шкафов
  • преимуществом является быстрое нагревание, особенно когда требуется безопасный пуск оборудования за короткое время. Образцовое применение на ветряных электростанциях
  • пластиковый корпус для безопасной работы
Результаты 2/2
Тип Габаритные размеры (В х Ш х Г) Мощность нагрева Номинальное напряжение cURus CSA EAC CE UKCA
PFH 200 142 x 88 x 126 mm 200 W 115 / 230 V AC
PFH 300 300 W
PFH 400 400 W
PFH 500 500 W
PFH 650 142 x 88 x 126 mm 650 W 115 / 230 V AC
PFH 800 800 W
PFH 1000 1000 W
PFH 1200 1200 W 230 V AC
доступно идет подготовка дополнительно