Нагреватели с вентилятором и со встроенным термостатом

  • оборудование прошло испытания на устойчивость к ударам и вибрации и является уникальным в своем роде (ветроэнергетика, передвижное оборудование)
  • встроенный термостат для регулирования температуры
  • шарикоподшипник гарантирует длительный срок службы
  • пластиковый корпус для безопасной работы
Результаты 2/2
Тип Габаритные размеры (В х Ш х Г) Мощность нагрева Номинальное напряжение UL EAC CE UKCA
FLH-T 250 100 x 150 x 164 mm 250 W 115 / 230 V AC
FLH-T 400 400 W
FLH-T 600 100 x 150 x 164 mm 600 W 115 / 230 V AC
FLH-T 800 800 W
FLH-T 1000 1000 W
доступно идет подготовка дополнительно