FLH-T 250 / 400

Нагреватель с встроенным термостатом

Cерия нагревателей Pfannenberg со встроенным термостатом была специально разработана для работы в сложных условиях эксплуатации, к примеру, в составе ветровых турбин и для применения в телекоммуникационном секторе:

  • все тесты были выполнены в соответствии с европейскими нормами EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29 Оборудование прошло испытания на вибро- и ударостойкость и, как следствие, является уникальным в своем роде. Нагреватели применяются на железных дорогах и при грузовых перевозках
  • могут применяться при сложных условиях эксплуатации (–40 °C … +70 °C)
  • вентилятор с подшипником скольжения обеспечивает долгий срок службы
  • диапазон напряжения: 230 В / 115 В / 50/60 Гц

монтаж на DIN рейку

экстремальные температурные условия

встроенный термостат

UL recognized for USA

Технические характеристики

ДанныеFLH-T 250FLH-T 400
Мощность нагрева (Тос = +20 °C)250 Вт400 Вт
Система защиты согласно EN 60529IP 20
Рабочий температурный диапазон–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Температура хранения–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Тип монтажа4 x M5 шурупы (не прилагаются)

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity FLH_250-1000 pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev01_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Manual FLH-T pdf 690 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 520 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 2,6 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 930 KB Загрузить

UL recognized certificate

  • английский
pdf 180 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Информация для заказаFLH-T 250FLH-T 400
230 ВЗаказной номер1702531000717040310007
115 ВЗаказной номер1702531500717040315007

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Поток большой мощности

    создаваемый мощным вентилятором, обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла

  2. 2

    Длительный срок службы

    вентилятор с шарикоподшипником гарантирует долгий срок службы

  3. 3

    Электропитание

    через 2-х полюсную клемму

  4. 4

    Испытания

    были выполнены в соответствии с европейскими нормами EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29 Железнодорожные применения | Подвижное оборудование | Испытания на устойчивость к ударам и вибрации

  5. 5

    Применения

    нагреватели предназначены для борьбы с низкими температурами или высокой влажностью в электротехнических шкафах

  6. 6

    Встроенный термостат

    автоматически регулирует работу нагревателя и обеспечивает надежную защиту от выпадения конденсата или излишнего расхода электроэнергии

  7. 7

    Специально разработаны

    для применения в сложных условиях, например, в ветроэнергетике или телекоммуникационном секторе