Нагреватели с вентилятором

  • оборудование прошло испытания на устойчивость к ударам и вибрации и является уникальным в своем роде (ветроэнергетика, передвижное оборудование)
  • идеально подходит для наружного применения, начиная от –40 °C
  • крепление классическими крепежными винтами
Результаты 2/2
Тип Габаритные размеры (В х Ш х Г) Мощность нагрева Номинальное напряжение cURus EAC CE UKCA cULus
FLH 250 186,5 x 85 x 104 mm 250 W 115 / 230 V AC
FLH 400 226,5 x 85 x 104 mm 400 W
FLH 275 SLM 110,5 x 118 x 92,5 mm 275 W 230 V AC
доступно идет подготовка дополнительно