Нагреватели

  • стандартный обогрев для всех областей применения
  • широкий диапазон производительности в соответствии с областью применения
  • различные возможности подключения
  • идеально подходит для небольших шкафов
Результаты 2/2
Тип Габаритные размеры (В х Ш х Г) Мощность нагрева Номинальное напряжение cURus EAC CE UKCA
FLH 010 100 x 70 x 50 mm 10 W 230 V AC¹
FLH 015 15 W
FLH 030 30 W
FLH 045 45 W
FLH 060 175 x 70 x 50 mm 60 W 230 V AC¹
FLH 075 75 W
FLH 100 100 W
FLH 150 250 x 70 x 50 mm 150 W
доступно идет подготовка дополнительно