Охлаждающие устройства DTS, DTI и DTT.

DTI и DTS – две выдающиеся серии охлаждающих устройств. Они удовлетворяют всем требованиям для частично заглубленного (DTI) и навесного (DTS) монтажа для электротехнических шкафов любых типоразмеров.

Охлаждающие устройства для монтажа на крышу (DTT) предлагают уникальную безопасность для Вашего оборудования, которая реализуется с помощью запатентованной системы удаления конденсата. Данные устройства требуют меньше места для монтажа, чем предыдущая серия охлаждающих устройств.

Поколение охлаждающих устройств εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx)

Монтажный вырез совместим с теплообменниками серии εCOOL типа воздух/воздух и воздух/вода

εCOOL – стандарт будущего

Своей новой линейкой продуктов Пфанненберг реагирует на растущие запросы потребителей и увеличивающуюся озабоченность меняющимся климатом. Цель создания серии εCOOL - наиболее высокая эффективность при наилучшем исполнении.

Оптимальная энергоэффективность

Серия εCOOL сделала огромный скачок в развитии по сравнению с устройствами DTI / DTS, в частности в области энергоэффективности.

Специально разработанные компоненты в сочетании с интеллектуальной электроникой новейшего поколения снижают энергопотребление на 43%.

А в режиме ожидания еще на 10%!