Охлаждающие устройства для монтажа на крышу обеспечивают уникальную, четырехкратную защиту от конденсата:

1. Конденсат не накапливается на нижней части охлаждающего устройства - нет температурного моста к шкафу.
2. Конденсат не проникает в электрический шкаф.
3. Конденсат не подвергается турбулентности в воздушном потоке.
4. Конденсат не проникает в воздуховод.

Результаты 6/6
Тип Мощность охлаждения Габаритные размеры (В х Ш х Г) Номинальное напряжение cURus EAC CE UKCA
DTT 6101 500 W 451 x 588 x 393 mm 115 / 230 V
DTT 6201 1 000 W 451 x 588 x 393 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTT 6301 1,5 kW 435 x 595 x 495 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTT 6401 2,0 kW 435 x 595 x 495 mm 230 / 400 V 3~
DTT 6601 3,0 kW 485 x 795 x 575 mm 400 V 3~
DTT 6801 4,0 kW 485 x 795 x 575 mm 400 V 3~
доступно идет подготовка дополнительно