DTT 6201

εCOOL Охлаждающие устройства для монтажа на крышу 1000 Вт
  • прочная стальная крышка, легко окрашиваемая
  • безопасность: 4-ступенчатая защита от конденсата на основе запатентованной системы управления конденсатом
  • удобство обслуживания: монтаж не требует инструментов благодаря крепежным защелкам
  • удобство обслуживания: передняя часть корпуса полностью съемная; легкий доступ к сменному фильтрующему материалу (опция) и элементам управления, расположенным в передней части устройства
  • энергоэффективность: около 20% экономии электроэнергии благодаря использованию компонентов с малым потреблением энергии
  • энергоэффективность: мульти-контроллер с функцией энергосбережения (опционально)
  • соответствие дизайна и цвета: идеальное сочетание функциональности и дизайна
  • изготовлены из нержавеющей стали

монтаж на крыше

степень защиты

NEMA Type 12

Утверждено ЕврАзЭС

высокий EER / энергосбережение

монтаж без применения инструментов

замена фильтрующего материала без инструментов

удобство ремонта и обслуживания

Технические характеристики

ДанныеDTT 6201
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 ГцAC 60 Гц
400 В 2~¹230 В115 В
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A351000 / 1080 Вт
A35/A50600 / 640 Вт
Температура окружающей среды+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя
Система удаления конденсатавстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

1 подходит для всех типов напряжения.

Устройства в 400 В могут работать при 460 В путем переключения клемм на блоке трансформатора (см. техническую спецификацию).

Дополнительная техническая информация, кривые производительности и размеры доступны на этой странице в разделе загрузок.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev01_Mar24_DTT6xx1.pdf pdf 35 KB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V SC pdf 53 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V SC pdf 57 MB Download
OP. inst. DTT 6201 400V 2~ MC pdf 48 MB Download
OP. inst. DTT 6201 400V 2~ SC pdf 55 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 710 KB Download
Supplement operating device pdf 1,2 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 480 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 4,7 MB Загрузить

Монтажный вырез

  • немецкий
  • английский
pdf 240 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить

UL recognized certificate

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Детали заказаDTT 6201
ТипРабочее напряжение400 В AC230 В AC115 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер132562490551325624105513256244055
Мульти-контроллерЗаказной номер132562790551325627105513256274055
V2A, Стандартный контроллерЗаказной номер1325624901513256241015по запросу
V2A, Мульти-контроллерЗаказной номер13256279015по запросупо запросу

Заказные номера для других типов доступны по запросу.

Видео

Поколение охлаждающих устройств εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Преимущества продукции

  1. 1

    Активное удаление кондесата

    Испаритель конденсата использует нагрев для устранения конденсата, даже если система не находится в режиме активного охлаждения.

  2. 2

    Совместимость

    со шкафами любых производителей.

  3. 3

    Прочные и надежные компоненты

    Высокое качество компрессоров, вентиляторов и теплообменников обеспечивает надежное охлаждение электрических компонентов.

  4. 4

    Энергоэффективность

    Дополнительный мульти-контроллер (MC) автоматически отключает вентилятор, когда он не нужен.

  5. 5

    Прочная стальная крышка

    Изготовленная из нержавеющей стали или из стали с порошковым покрытием, крышка предназначена для промышленной среды. Легко окрашивается в соответствии с цветом электрошкафа или оборудования.

  6. 6

    Быстрое и легкое обслуживание

    Съемная крышка обеспечивает легкий доступ к компонентам, расположенным на передней панели.

  7. 7

    Снижение расходов на обслуживание

    Окружающая среда загрязнена? Используйте наш дополнительный адаптер для фильтрующего материала. Он устанавливается без инструментов и предполагает использование стандартного фильтра Pfannenberg. Это продлит срок службы вашего устройства и снизит затраты на техническое обслуживание.