DTT 6401

εCOOL Охлаждающее устройство для монтажа на крышу 2000 Вт
  • прочная стальная крышка, легко окрашиваемая
  • безопасность: 4-ступенчатая защита от конденсата на основе запатентованной системы управления конденсатом
  • удобство обслуживания: монтаж не требует инструментов благодаря крепежным защелкам
  • удобство обслуживания: передняя часть корпуса полностью съемная; легкий доступ к сменному фильтрующему материалу (опция) и элементам управления, расположенным в передней части устройства
  • энергоэффективность: около 20% экономии электроэнергии благодаря использованию компонентов с малым потреблением энергии
  • энергоэффективность: мульти-контроллер с функцией энергосбережения (опционально)
  • соответствие дизайна и цвета: идеальное сочетание функциональности и дизайна
  • изготовлены из нержавеющей стали

монтаж на крыше

степень защиты

NEMA Type 12

Утверждено ЕврАзЭС

высокий EER / энергосбережение

монтаж без применения инструментов

замена фильтрующего материала без инструментов

удобство ремонта и обслуживания

Технические характеристики

ДанныеDTT 6401
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
400/460 В 3~¹230 В
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A352000 / 2100 Вт
A35/A501540 / 1600 Вт
Температура окружающей среды+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя
Система удаления конденсатавстроенная система испарения кондесата с защитой от переполнения

1 подходит для всех типов напряжения (см. техническую спецификацию).

Дополнительная техническая информация, кривые производительности и размеры доступны на этой странице в разделе загрузок.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev01_Mar24_DTT6xx1.pdf pdf 35 KB Download
Op. inst. DTT 6401 230V MC pdf 47 MB Download
OP. inst. DTT 6401 230V SC pdf 45 MB Download
OP. inst. DTT 6401 400V MC pdf 48 MB Download
OP. inst. DTT 6401 400V SC pdf 46 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 1,0 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 460 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 4,4 MB Загрузить

Монтажный вырез

  • английский
pdf 130 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить

UL recognized certificate

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Подробности заказаDTT 6401
ТипРабочее напряжение400/460 В AC230 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер1325643205513256441055
Мультри-контроллерЗаказной номер1325646205513256471055
V2A, Стандартный контроллерЗаказной номер1325643201513256441015
V2A, Мульти-контроллерЗаказной номерпо запросупо запросу

Заказные номера для других типов доступны по запросу.

Видео

Поколение охлаждающих устройств εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Преимущества продукции

  1. 1

    Активное удаление кондесата

    Испаритель конденсата использует нагрев для устранения конденсата, даже если система не находится в режиме активного охлаждения.

  2. 2

    Совместимость

    со шкафами любых производителей.

  3. 3

    Прочные и надежные компоненты

    Высокое качество компрессоров, вентиляторов и теплообменников обеспечивает надежное охлаждение электрических компонентов.

  4. 4

    Энергоэффективность

    Дополнительный мульти-контроллер (MC) автоматически отключает вентилятор, когда он не нужен.

  5. 5

    Прочная стальная крышка

    Изготовленная из нержавеющей стали или из стали с порошковым покрытием, крышка предназначена для промышленной среды. Легко окрашивается в соответствии с цветом электрошкафа или оборудования.

  6. 6

    Быстрое и легкое обслуживание

    Съемная крышка обеспечивает легкий доступ к компонентам, расположенным на передней панели.

  7. 7

    Снижение расходов на обслуживание

    Окружающая среда загрязнена? Используйте наш дополнительный адаптер для фильтрующего материала. Он устанавливается без инструментов и предполагает использование стандартного фильтра Pfannenberg. Это продлит срок службы вашего устройства и снизит затраты на техническое обслуживание.