DTI/DTS 6201C

εCOOL Охлаждающие устройства 1000 Вт

DTI: для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа
DTS: для навесной установки на стенки и двери шкафа

  • прочная стальная крышка, легко окрашиваемая
  • компактный дизайн для небольших шкафов или для охлаждения локальных точек перегрева.
  • высокой коэффициент энергоэффективности (EER)
  • интерфейс для использования программного обеспечения εCOOL-Plant модель с мультиконтроллером благодаря счетчику рабочих часов и журналу ошибок удобна для профилактического технического обслуживания и точного анализа ошибок.
  • конденсатор с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нано покрытия.
  • большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха предотвращают появление точек локального перегрева
  • прямой доступ к печатной плате и вентиляторам сокращает время ремонта на 80%.
  • дополнительный температурный датчик в устройствах с мульти-контроллером позволяет отключить внутренний вентилятор и испаритель конденсата для дополнительной экономии энергии и продления срока службы вентилятора на 10%.
  • дополнительный адаптер для фильтра предварительной очистки, позволяет монтаж алюминиевого, волокнистого или рифленого фильтра для применения при различных внешних условиях.

частично заглубленный монтаж (DTI)

навесной монтаж (DTS)

степень защиты

высокий EER / энергосбережение

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

совместимость вырезов с теплообменниками A/A | A/W

Монтаж без применения инструментов (DTI)

замена фильтрующего материала без инструментов

удобство ремонта и обслуживания

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

ДанныеDTI 6201CDTS 6201C
Номинальное напряжение ¹ ±10 %AC 50/60 Гц
230 В400 В 2~230 В400 В 2~
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A351000 Вт
A35/A50590 Вт
Температура окружающей среды+15 … +55 °C
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54для оборудования в шкафу
при эксплуатации согласно предписанию
Выделение конденсатавстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

1 115 В по запросу.

Устройства в 400 В могут работать при 460 В путем переключения клемм на блоке трансформатора.

Дополнительная техническая информация, кривые производительности и размеры доступны на этой странице в разделе загрузок.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity DTx 6xx1 pdf 54 KB Download
Conformity_UKCA_085507009_Rev01_Mar24_DTI_DTS6xx1.pdf pdf 37 KB Download
Op.in. DTx 62/6301C MC 400V 2~ pdf 4,8 MB Download
Op.in. DTx 62/6301C SC 400V 2~ pdf 4,6 MB Download
Op. inst. DTx 62/6301C MC 230V pdf 4,8 MB Download
Op. inst. DTx 62/6301C SC 230V pdf 4,5 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 710 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

  • английский
pdf 790 KB Загрузить

3D-модель DTI (STEP)

  • английский
zip 5,5 MB Загрузить

3D-модель DTS (STEP)

  • английский
zip 5,2 MB Загрузить

Монтажный вырез DTI (DXF)

  • английский
  • немецкий
dxf 79 KB Загрузить

Монтажный вырез DTS (DXF)

  • английский
  • немецкий
dxf 80 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 390 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Информация для заказаDTS 6201C
ТипНоминальное напряжение230 В AC400 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер1388521105513885219055
Мульти-контроллерЗаказной номер1388522105513885229055
Информация для заказаDTI 6201C
ТипНоминальное напряжение230 В AC400 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер1389521105513895219055
Мульти-контроллерЗаказной номер1389522105513895229055

Видео

Поколение охлаждающих устройств εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Преимущества продукции

  1. 1

    Компактная конструкция

    для небольших шкафов или для охлаждения локальных точек перегрева.

  2. 2

    Монтаж без применения инструментов (DTI)

    производится 1 человеком менее чем за 3 минуты, что на 55 % снижает затраты на монтаж.

  3. 3

    Высокой коэффициент энергоэффективности (EER)

    43% экономии энергии и сокращения эксплуатационных затрат.

  4. 4

    Высокая степень взаимозаменяемости

    благодаря совместимости монтажных вырезов для 2 классов производительности, теплообменников типа воздух/вода и воздух/воздух Pfannenberg.

  5. 5

    Удобство обслуживания

    прямой доступ к печатной плате и вентиляторам сокращает время ремонта на 80 %.

  6. 6

    Встроенный уплотнитель (DTI)

    уже смонтирован и готов к использованию.

  7. 7

    Вспомогательная монтажная опора

    позволяет охлождающему устройству свободно стоять при распаковке и перед установкой, а также предотвращает устройство от выскальзывания во время установки в монтажный вырез одним человеком.

  8. 8

    Встроенная система испарения конденсата

    предотвращает образование воды под устройством и тем самым повышает безопасность работы.

  9. 9

    Дополнительный адаптер для фильтра предварительной очистки

    позволяет монтаж алюминиевого, волокнистого или рифленого фильтра для применения при различных внешних условиях.

  10. 10

    Интерфейс для использования программного обеспечения εCOOL-Plant

    модель с мульти-контроллером благодаря счетчику рабочих часов и журналу ошибок удобна для профилактического технического обслуживания и точного анализа ошибок.

  11. 11

    Дополнительный датчик температуры

    в устройствах с мульти-контроллером позволяет отключить внутренний вентилятор и испаритель конденсата для дополнительной экономии энергии и продления срока службы вентилятора на 10%.

  12. 12

    Пружинная скоба (DTI)

    позволяет установить устройство одному человеку. Скоба предотвращает падение устройства, когда оно оставлено без присмотра.