DTI/DTS 6301

εCOOL Охлаждающие устройства 1500 Вт

DTI: для частично углубленной установки на дверь или стенку
DTS: для навесной установки на дверь или стенку

  • наилучший EER (коэффициент энергоэффективности)
  • энергоэффективность: сокращение выбросов CO2 = экологическая чистота
  • конденсатор с большим расстоянием между ламелями для эффективной защиты в сильно загрязненном воздухе
  • большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха предотвращают появление точек локального перегрева
  • исключительное удобство обслуживания
  • новый USB-порт (версия MC) для простого поиска параметров настройки / истории (необходимо программное обеспечение Pfannenberg εCOOL-Plant)
  • может быть укомплектован фильтром (быстрая замена)
  • в мульти-контроллер по умолчанию интегрирован энергоэффективный режим

степень защиты

высокий EER / энергосбережение

замена фильтрующего материала без инструментов

удобство ремонта и обслуживания

монтаж без применения инструментов

навесной монтаж

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

ДанныеDTI 6301DTS 6301
Номинальное напряжение ±10 %¹AC 50/60 Гц
400 В 2~230 В400 В 2~230 В
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A351500 Вт
A35/A501200 Вт
Температура окружающей+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54по отношению к шкафу при использовании
согласно рекомендации производителя
Система удаления конденсатавстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

1 115 В по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Дополнительная информация об аксессуарах для кондиционеров доступна по этой ссылке.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity DTx 6xx1 pdf 130 KB Download
Op. instr. DTx 62/6301 MC 230V pdf 5,2 MB Download
Op. instr. DTx 62/6301 SC 230V pdf 5,1 MB Download
Op.ins. DTx 62/6301 MC 400V 2~ pdf 5,2 MB Download
Op.ins. DTx 62/6301 SC 400V 2~ pdf 5,2 MB Download
Short operat. instruction DTx pdf 1,0 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Product sheet

  • английский
pdf 270 KB Загрузить

2D-CAD DTI (DXF)

  • английский
zip 130 KB Загрузить

2D-CAD DTS (DXF)

  • английский
zip 120 KB Загрузить

3D-model DTI (STEP)

  • английский
zip 4,6 MB Загрузить

3D-model DTS (STEP)

  • английский
zip 4,6 MB Загрузить

Cut-out DTI (DXF)

  • английский
zip 5,4 KB Загрузить

Cut-out DTS (DXF)

  • английский
zip 5,9 KB Загрузить

EAC Certificate

  • русский
pdf 440 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTI 6301
ТипРабочее напряжение400 В AC230 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер1389631905513896311055
Мульти-контроллерЗаказной номер1389632905513896321055
Подробности заказаDTS 6301
ТипРабочее напряжение400 В AC230 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер1388631905513886311055
Мульти контроллерЗаказной номер1388632905513886321055

Видео

Introducing the εCOOL cooling units (DTI/DTS/DTT 6xxx)

Преимущества продукции

  1. 1

    Монтаж без применения инструментов (DTI)

    производится 1 человеком менее чем за 3 минуты, что на 55 % снижает затраты на монтаж.

  2. 2

    Встроенный уплотнитель (DTI)

    уже смонтирован и готов к использованию.

  3. 3

    Наилучший коэффициент энергоэффективности (EER)

    43% экономии энергии и сокращения эксплуатационных затрат.

  4. 4

    Большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами

    для безопасной циркуляции воздуха и предотвращения появления точек перегрева.

  5. 5

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нано покрытия.

  6. 6

    Дополнительный адаптер для фильтра предварительной очистки

    позволяет монтаж алюминиевого, волокнистого или рифленого фильтра для применения при различных внешних условиях.

  7. 7

    Вспомогательная монтажная опора

    позволяет охлождающему устройству свободно стоять при распаковке и перед установкой, а также предотвращает устройство от выскальзывания во время установки в монтажный вырез одним человеком.

  8. 8

    Пружинная скоба (DTI)

    позволяет установить устройство одному человеку. Скоба предотвращает падение устройства, когда оно оставлено без присмотра.

  9. 9

    Высокая степень взаимозаменяемости

    благодаря совместимости монтажных вырезов для 5 классов производительности, теплообменников типа воздух/вода и воздух/воздух Pfannenberg.

  10. 10

    Дополнительный датчик температуры

    в устройствах с мульти-контроллером позволяет отключить внутренний вентилятор и испаритель конденсата для дополнительной экономии энергии и продления срока службы вентилятора на 10%.

  11. 11

    Интерфейс для использования программного обеспечения εCOOL-Plant

    модель с мульти-контроллером благодаря счетчику рабочих часов и журналу ошибок удобна для профилактического технического обслуживания и точного анализа ошибок.

  12. 12

    Встроенная система испарения конденсата

    предотвращает образование воды под устройством и тем самым повышает безопасность работы.