DTI/DTS 6301C

εCOOL Компактные охлаждающие устройства 1500 Вт

DTI: для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа
DTS: для навесной установки на стенки и двери шкафа

  • прочная стальная крышка, легко окрашиваемая
  • Компактный дизайн для небольших шкафов или для охлаждения локальных точек перегрева.
  • Высокой коэффициент энергоэффективности (EER)
  • Интерфейс для использования программного обеспечения εCOOL-Plant модель с мультиконтроллером благодаря счетчику рабочих часов и журналу ошибок удобна для профилактического технического обслуживания и точного анализа ошибок.
  • прямой доступ к печатной плате и вентиляторам сокращает время ремонта на 80 %.
  • Дополнительный температурный датчик в устройствах с мульти-контроллером позволяет отключить внутренний вентилятор и испаритель конденсата для дополнительной экономии энергии и продления срока службы вентилятора на 10 %.
  • Дополнительный адаптер для фильтра предварительной очистки, позволяет монтаж алюминиевого, волокнистого или рифленого фильтра для применения при различных внешних условиях.

замена фильтрующего материала без инструментов

удобство ремонта и обслуживания

степень защиты

высокий EER / энергосбережение

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

частично заглубленный монтаж (DTI)

навесной монтаж (DTS)

совместимость вырезов с теплообменниками A/A | A/W

Монтаж без применения инструментов (DTI)

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

ДанныеDTI 6301CDTS 6301C
Номинальное напряжение ¹ ±10 %AC 50/60 Гц
230 В400 В 2~230 В400 В 2~
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A351500 W
A35/A50850 W
Температура окружающей+15 … +55 °C
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54для оборудования в шкафу
при эксплуатации согласно предписанию
Выделение конденсатавстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

1 Варианты климатизаторов в 400 Вольт могут работать на частоте 460 Вольт путем переключения на клеммном блоке трансформатора.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity DTx 6xx1 pdf 130 KB Download
Op.in. DTx 62/6301C MC 400V 2~ pdf 5,4 MB Download
Op.in. DTx 62/6301C SC 400V 2~ pdf 5,1 MB Download
Op. inst. DTx 62/6301C MC 230V pdf 5,3 MB Download
Op. inst. DTx 62/6301C SC 230V pdf 5,0 MB Download
Short operat. instruction DTx pdf 1,0 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Техническое описание

  • английский
pdf 200 KB Загрузить

Монтажный вырез DTS (DXF)

  • английский
zip 9,2 KB Загрузить

Монтажный вырез DTS

  • немецкий
  • английский
pdf 23 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаDTI 6301C
ТипНоминальное напряжение230 В AC400 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер1389531105513895319055
Мульти-контроллерЗаказной номер1389532105513895329055
Информация для заказаDTS 6301C
ТипНоминальное напряжение230 В AC400 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер1388531105513885319055
Мульти-контроллерЗаказной номер1388532105513885329055

Видео

Introducing the εCOOL cooling units (DTI/DTS/DTT 6xxx)

DTI/DTS 6000 серии εCOOL: современные охлаждающие устройства с низким энергопотреблением

  • DTS: Охлаждающие устройства для монтажа на дверной или боковой поверхности шкафа.
  • DTI: Охлаждающие устройства навесного монтажа, частично заглубленные в боковую поверхность или дверь шкафа.

 Новейшая разработка в области охлаждающих устройств для навесного монтажа:

  • Чрезвычайно низкое энергопотребление в сочетании с высоким коэффициэнтом энергоэффективности (EER).
  • Удобство в эксплуатации и обслуживании, легкая замена вентилятора и печатной платы.
  • Наружная поверхность легко чистится.

Преимущества продукции

  1. 1

    Компактная конструкция

    для небольших шкафов или для охлаждения локальных точек перегрева.

  2. 2

    Монтаж без применения инструментов (DTI)

    производится 1 человеком менее чем за 3 минуты, что на 55 % снижает затраты на монтаж.

  3. 3

    Высокой коэффициент энергоэффективности (EER)

    43% экономии энергии и сокращения эксплуатационных затрат.

  4. 4

    Высокая степень взаимозаменяемости

    благодаря совместимости монтажных вырезов для 2 классов производительности, теплообменников типа воздух/вода и воздух/воздух Pfannenberg.

  5. 5

    Удобство обслуживания

    прямой доступ к печатной плате и вентиляторам сокращает время ремонта на 80 %.

  6. 6

    Встроенный уплотнитель (DTI)

    уже смонтирован и готов к использованию.

  7. 7

    Вспомогательная монтажная опора

    позволяет охлождающему устройству свободно стоять при распаковке и перед установкой, а также предотвращает устройство от выскальзывания во время установки в монтажный вырез одним человеком.

  8. 8

    Встроенная система испарения конденсата

    предотвращает образование воды под устройством и тем самым повышает безопасность работы.

  9. 9

    Дополнительный адаптер для фильтра предварительной очистки

    позволяет монтаж алюминиевого, волокнистого или рифленого фильтра для применения при различных внешних условиях.

  10. 10

    Интерфейс для использования программного обеспечения εCOOL-Plant

    модель с мульти-контроллером благодаря счетчику рабочих часов и журналу ошибок удобна для профилактического технического обслуживания и точного анализа ошибок.

  11. 11

    Дополнительный датчик температуры

    в устройствах с мульти-контроллером позволяет отключить внутренний вентилятор и испаритель конденсата для дополнительной экономии энергии и продления срока службы вентилятора на 10%.

  12. 12

    Пружинная скоба (DTI)

    позволяет установить устройство одному человеку. Скоба предотвращает падение устройства, когда оно оставлено без присмотра.