DTI/DTS 6801

εCOOL Охлаждающие устройства 4000 Вт

DTI: для частично углубленной установки на дверь или стенку
DTS: для навесной установки на дверь или стенку

  • наилучший EER (коэффициент энергоэффективности)
  • энергоэффективность: сокращение выбросов CO2 = экологическая чистота
  • конденсатор с большим расстоянием между ламелями для эффективной защиты в сильно загрязненном воздухе
  • большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха предотвращают появление точек локального перегрева
  • исключительное удобство обслуживания
  • новый USB-порт (версия MC) для простого поиска параметров настройки / истории (необходимо программное обеспечение Pfannenberg εCOOL-Plant)
  • может быть укомплектован фильтром (быстрая замена)
  • в мульти-контроллер по умолчанию интегрирован энергоэффективный режим

степень защиты

замена фильтрующего материала без инструментов

высокий EER / энергосбережение

удобство ремонта и обслуживания

совместимость вырезов с теплообменниками A/A | A/W

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Монтаж без применения инструментов (DTI)

частично заглубленный монтаж (DTI)

навесной монтаж (DTS)

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

ДанныеDTI 6801DTS 6801
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
400/460 B 3~
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A354000 Вт
A35/A503050 Вт
Температура окружающей+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54по отношению к шкафу при использовании
согласно рекомендации производителя
Система удаления конденсатавстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Дополнительная информация об аксессуарах для кондиционеров доступна по этой ссылке.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity DTx 6xx1 pdf 130 KB Download
Oper. instr. DTx 6801 MC 400V pdf 5,4 MB Download
Oper. instr. DTx 6801 SC 400V pdf 5,3 MB Download
Short operat. instruction DTx pdf 1,0 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Product Sheet

  • русский
pdf 310 KB Загрузить

Монтажный вырез DTI

  • английский
zip 5,7 KB Загрузить

Монтажный вырез DTS

  • английский
zip 5,9 KB Загрузить

Чертежи DTI

  • английский
zip 140 KB Загрузить

Чертежи DTS

  • английский
zip 120 KB Загрузить

Чертежи DTI (STEP)

  • английский
zip 4,1 MB Загрузить

Чертежи DTS (STEP)

  • английский
zip 4,2 MB Загрузить

EAC Certificate

  • русский
pdf 440 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTI 6801DTS 6801
ТипРабочее напряжение400/460 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер1389681205513886812055
Мульти-контроллерЗаказной номер1389682205513886822055

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера

Видео

Поколение охлаждающих устройств εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx)

Преимущества продукции

  1. 1

    Монтаж без применения инструментов (DTI)

    производится 1 человеком менее чем за 3 минуты, что на 55 % снижает затраты на монтаж.

  2. 2

    Встроенный уплотнитель (DTI)

    уже смонтирован и готов к использованию.

  3. 3

    Наилучший коэффициент энергоэффективности (EER)

    43% экономии энергии и сокращения эксплуатационных затрат.

  4. 4

    Большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами

    для безопасной циркуляции воздуха и предотвращения появления точек перегрева.

  5. 5

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нано покрытия.

  6. 6

    Дополнительный адаптер для фильтра предварительной очистки

    позволяет монтаж алюминиевого, волокнистого или рифленого фильтра для применения при различных внешних условиях.

  7. 7

    Вспомогательная монтажная опора

    позволяет охлождающему устройству свободно стоять при распаковке и перед установкой, а также предотвращает устройство от выскальзывания во время установки в монтажный вырез одним человеком.

  8. 8

    Пружинная скоба (DTI)

    позволяет установить устройство одному человеку. Скоба предотвращает падение устройства, когда оно оставлено без присмотра.

  9. 9

    Высокая степень взаимозаменяемости

    благодаря совместимости монтажных вырезов для 5 классов производительности, теплообменников типа воздух/вода и воздух/воздух Pfannenberg.

  10. 10

    Дополнительный датчик температуры

    в устройствах с мульти-контроллером позволяет отключить внутренний вентилятор и испаритель конденсата для дополнительной экономии энергии и продления срока службы вентилятора на 10%.

  11. 11

    Интерфейс для использования программного обеспечения εCOOL-Plant

    модель с мульти-контроллером благодаря счетчику рабочих часов и журналу ошибок удобна для профилактического технического обслуживания и точного анализа ошибок.

  12. 12

    Встроенная система испарения конденсата

    предотвращает образование воды под устройством и тем самым повышает безопасность работы.