DTI/DTS 6X1E

εCOOL Охлаждающие устройства 1000–2800 Вт

DTI: для частично углубленной установки на дверь или стенку
DTS: для навесной установки на дверь или стенку

  • благодаря высокоэффективному регулированию частоты вращения каждое устройство покрывает широкий диапазон мощности. Это приводит к небольшому разнообразию типов и большой конструктивной безопасности
  • инновационная бесщеточная технология постоянного тока (BLDC) обеспечивает наивысшую энергоэффективность на рынке
  • контроллер XC: разработан специально для этой серии, отвечает за связь между охлаждающим устройством и системой управления станком, а также за интеграцию в производственные процессы
  • большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами, максимальная циркуляция воздуха предотвращают появление точек локального перегрева
  • исключительное удобство обслуживания, может быть укомплектован фильтром (быстрая замена)
  • интерфейс "Modbus" для интеграции охлаждающего устройства в существующую систему управления машиной или в облачное решение

частично заглубленный монтаж (DTI)

навесной монтаж (DTS)

степень защиты

высокий EER / энергосбережение

высокая производительность при высокой температуре

возможность подключения

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

совместимость вырезов с теплообменниками A/A | A/W

монтаж без применения инструментов

замена фильтрующего материала без инструментов

удобство ремонта и обслуживания

Технические характеристики

ДанныеDTI 6X1EDTS 6X1E
Мощность охлажденияавтоматически настраивается
на тепловую нагрузку
1000–2800 Вт
Номинальное напряжениеAC 50/60 Гц
230 B ±10 %400 / 460 B ±10 %230 B ±10 %400 / 460 B ±10 %
Мощность охлажденияA35/A203300 Вт
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A352800 Вт
A35/A502100 Вт
Пусковой токотсутствие пиков
Температура окружающей среды+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию
Удаление конденсатавстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity DTx 6XxE pdf 53 KB Download
Op. instr. DTx 6X1E 400V pdf 82 MB Download
Op. instr. DTx 6X1E 230V pdf 66 MB Download
Short operat. instruction pdf 1,0 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

  • английский
pdf 890 KB Загрузить

3D-модель DTI (STEP)

  • английский
zip 610 KB Загрузить

Монтажный вырез DTI (DXF)

  • английский
dxf 130 KB Загрузить

Монтажный вырез DTS (DXF)

  • английский
dxf 160 KB Загрузить

Монтажный вырез DTS (STEP)

  • английский
zip 590 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTI 6X1EDTS 6X1E
ТипРабочее напряжение230 B400/460 B230 B400/460 B
Контроллер ХСЗаказной номер13897331555138973325551388733155513887332555

Преимущества продукции

  1. 1

    Упрощение типоразмеров

    Благодаря высокоэффективному регулированию частоты вращения каждое устройство покрывает широкий диапазон мощности. Это приводит к небольшому разнообразию типоразмеров и, соответственно, большой конструктивной безопасности.

    (1) DTI 6X1E с диапазоном производительности 1.000–2.800 Вт.
    (2) DTI 6X2E с 2.000 - 4.500 Вт. 

  2. 2

    Высокоэффективная технология BLDC

    Среди прочего, инновационная бесщеточная технология постоянного тока (BLDC) обеспечивает наивысшую энергоэффективность на рынке.

  3. 3

    Modbus

    Коммуникационный интерфейс Modbus позволяет полную интеграцию охлаждающего устройства в управление уже существующих станков, а также позволяет вывод информации в облачные решения.

  4. 4

    XC Контроллер

    Разработанный специально для этой серии блок управления, обеспечивает связь между охлаждающим устройствoм и панелью управления станками. Также возможна полная интеграция в производственные процессы.

  5. 5

    Максимальная циркуляция воздуха

    Большое расстояние между выпускным отверстием холодного воздуха (снизу) и отверстием для входа теплого воздуха (сверху) обеспечивает аэродинамическое улучшение циркуляции воздуха в электрошкафу, предотвращая появление точек перегрева возле особо нагруженных компонентов.

  6. 6