Данные | DTFI 9021 | |||
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | AC 60 Гц | ||
400 В 2~¹ | 230 В | 115 В | ||
Мощность охлаждения согласно EN 14511 | A35/A35 | 230 / 290 Вт | 320 / 340 Вт | 320 Вт |
A35/A50 | 220 / 280 Вт | 300 / 330 Вт | 250 Вт | |
Температура окружающей среды | +15 … +45 °C / +59 … +113 °F | |||
Степень защиты согласно EN 60529 | IP 54 | по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя |
1 подходит для всех типов напряжения (см. техническую спецификацию).
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.