DTI/DTS 9041

Охлаждающее устройство 870 Вт

DTI: для частично заглубленного монтажа на дверь или на стенку шкафа
DTS: для навесного монтажа на дверь или на стенку шкафа

  • подходит для монтажа на дверь шириной от 400 мм
  • большое расстояние между забором теплого воздуха и отдачей холодного воздуха предотвращает образование локальных точек перегрева
  • общий контакт об ошибке и сухой дверной контакт
  • опционально доступен с интегрированной системой испарения конденсата
  • DTI: быстрый монтаж без сверления и наклеивания герметизирующей прокладки

частично заглубленный монтаж (DTI)

навесной монтаж (DTS)

степень защиты

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Монтаж без применения инструментов (DTI)

Технические характеристики

ДанныеDTI/DTS 9041
Номинальное напряжение ±10 %50/60 Гц60 Гц
400 В 2~¹230 В115 В
Охлаждающая способность
согласно EN 14511
A35/A35810 Вт870 Вт790 Вт
A35/A50483 Вт580 Вт590 Вт
Температура окружающей среды+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя

1 подходит для всех типов напряжения (см. техническую спецификацию).

Дополнительная техническая информация, кривые производительности и размеры доступны на этой странице в разделе загрузок.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTx 9x41 pdf 1,9 MB Download
Manual Controller pdf 4,6 MB Download
Manual DTx 9x31 pdf 1,2 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Supplement DTX 9041 230V SC pdf 470 KB Download
Supplement DTX 9041 115V SC pdf 470 KB Download
Supplement DTX 9041 400V 2~ SC pdf 580 KB Download
Supplement operating device pdf 1,2 MB Download
Supplement DTX 9041 230V CC/MC pdf 460 KB Download
Supplem. DTx9041 400V 2~ CC/MC pdf 500 KB Download
Supplem. DTx 9041 115V CC/MC pdf 460 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

  • русский
pdf 450 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • русский
pdf 460 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации контроллера

  • русский
pdf 440 KB Загрузить

Технические данные 115В

  • английский
pdf 340 KB Загрузить

Технические данные 230В

  • английский
pdf 400 KB Загрузить

Технические данные 400В

  • английский
pdf 410 KB Загрузить

3D-модель DTS (STEP)

  • английский
zip 1,3 MB Загрузить

3D-модель DTI (STEP)

  • английский
zip 4,4 MB Загрузить

3D-модель DTS 400В (STEP)

  • английский
zip 8,2 MB Загрузить

3D-модель DTI 400В (STEP)

  • английский
zip 6,9 MB Загрузить

Монтажный вырез DTS 9041

  • английский
  • немецкий
pdf 150 KB Загрузить

Cut-out DTS 9041

  • английский
dxf 140 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
pdf 370 KB Загрузить

UL recognized certificate

  • английский
pdf 530 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Подробности заказаDTI 9041
ТипРабочее напряжение400 В AC230 В AC115 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер132990490551329904105513299044055
Мульти-контроллерЗаказной номер132990790551329907105513299074055
Подробности заказаDTS 9041
ТипРабочее напряжение400 В AC230 В AC115 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер132490490551324904105513249044055
Мульти-контроллерЗаказной номер132490790551324907105513249074055

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера

Заказные номера для других типов доступны по запросу.

Видео

Преимущества продукции

  1. 1

    Стандартизированное охлаждающее устройство

    с привлекательным соотношением цена-качество для безопасного охлаждения электротехнических шкафов.

  2. 2

    Монтаж без применения инструментов (DTI)

    производится 1 человеком менее чем за 3 минуты, что на 55 % снижает затраты на монтаж.

  3. 3

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нано покрытия.

  4. 4

    Большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами

    для безопасной циркуляции воздуха и предотвращения появления точек перегрева.

  5. 5

    Вспомогательная монтажная опора

  6. 6

    Пружинная скоба (DTI)

    позволяет установить устройство одному человеку. Скоба предотвращает падение устройства, когда оно оставлено без присмотра.

  7. 7

    Высокая степень взаимозаменяемости

    благодаря совместимости монтажных вырезов для 4 классов производительности.

  8. 8

    Встроенный уплотнитель (DTI)

    уже смонтирован и готов к использованию.

  9. 9

    Встроенный дверной и аварийный контакт

    выводит сигнал: при автоматическом режиме ожидания, при открытой двери шкафа, при потере питания, при высокой или низкой температуре, при неисправном датчике темпратуры, при коротком замыкании или при обрыве циркуляции воздуха