DTI/DTS 9441

Охлаждающие устройства 2000 Вт

DTI: для частично углубленной установки на дверь или стенку
DTS: для навесной установки на дверь или стенку

  • прочная стальная крышка, легко окрашиваемая
  • Integrated Cooling System©: один монтажный вырез для 5 различных исполнений, монтаж возможен одним человеком в течение нескольких минут
  • конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере.
  • большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха, предотвращают появление точек локального перегрева.
  • общий контакт об ошибке и сухой дверной контакт.
  • DTS: монтажный вырез совместим с PWS 7332 L воздушно-водяных теплообменников.

частично заглубленный монтаж (DTI)

навесной монтаж (DTS)

степень защиты

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

монтаж без применения инструментов

Технические характеристики

ДанныеDTI/DTS 9441
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц ¹
400/460 B 2~
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A352000 Вт
A35/A501440 Вт
Температура окружающей+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54встроенная система испарения конденсата
c защитой от переполнения

1 подходит для всех типов напряжения (см. техническую спецификацию).

Дополнительная техническая информация, кривые производительности и размеры доступны на этой странице в разделе загрузок.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTx 9x41 pdf 1,9 MB Download
Supplem. DTS/I 94/9541 SC 400V pdf 410 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • русский
pdf 460 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации контроллера

  • русский
pdf 440 KB Загрузить

Технические данные 400B

  • английский
pdf 350 KB Загрузить

3D-модель DTI (STEP)

  • английский
zip 3,1 MB Загрузить

3D-модель DTS (STEP)

  • английский
zip 1,3 MB Загрузить

Монтажный вырез

  • английский
pdf 120 KB Загрузить

UL recognized certificate

  • английский
pdf 530 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Подробности заказаDTI 9441
ТипРабочее напряжение400/460 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер13269432055
Подробности заказаDTS 9441
ТипРабочее напряжение400/460 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер13289432055

Видео

Преимущества продукции

  1. 1

    Стандартизированное охлаждающее устройство

    с привлекательным соотношением цена-качество для безопасного охлаждения электротехнических шкафов.

  2. 2

    Монтаж без применения инструментов (DTI)

    производится 1 человеком менее чем за 3 минуты, что на 55 % снижает затраты на монтаж.

  3. 3

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нано покрытия.

  4. 4

    Большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами

    для безопасной циркуляции воздуха и предотвращения появления точек перегрева.

  5. 5

    Вспомогательная монтажная опора

    позволяет охлаждающему устройству свободно стоять при распаковке и перед установкой, а также предотвращает устройство от выскальзывания во время установки в монтажный вырез одним человеком.

  6. 6

    Пружинная скоба (DTI)

    позволяет установить устройство одному человеку. Скоба предотвращает падение устройства, когда оно оставлено без присмотра.

  7. 7

    Высокая степень взаимозаменяемости

    благодаря совместимости монтажных вырезов для 4 классов производительности.

  8. 8

    Встроенный уплотнитель (DTI)

    уже смонтирован и готов к использованию.

  9. 9

    Встроенный дверной и аварийный контакт

    выводит сигнал: при автоматическом режиме ожидания, при открытой двери шкафа, при потере питания, при высокой или низкой температуре, при неисправном датчике темпратуры, при коротком замыкании или при обрыве циркуляции воздуха