Охлаждающие устройства для наружного применения

Pfannenberg предлагает охлаждающие устройства, сертифицированные согласно NEMA: внутренний (NEMA 12), наружный (NEMA 3R/4) и наружный / промывочный (Nema 4/4X).

NEMA является национальной ассоциацией производителей электрооборудования в США, которая определяет основной набор стандартов производства для Соединенных Штатов и Канады.

Результаты 9/9
Тип Мощность охлаждения Габаритные размеры (В х Ш х Г) Защита Номинальное напряжение cULus EAC CE UKCA
DTS 3031 306 W 393.7 x 177.8 x 191.4 mm NEMA 3R/4 115 / 230 V
DTS 3031 VA NEMA 4/4X
DTS 3061 694 W 512 x 254 x 274 mm NEMA 3R/4 115 / 230 V
DTS 3081 NEMA 4/4X
DTS 3161 1,24 kW 748 x 395 x 237 mm NEMA 3R/4 115 V / 230 V / 400/460 V 3~
DTS 3141 NEMA TYP 12 115 V / 230V / 400/460 V 3~
DTS 3181 NEMA 4/4X 115 V / 230 V / 400/460 V 3~
DTS 3165 1,95 kW 914 x 305 x 305 mm NEMA 3R/4 230 / 400 V 3~
DTS 3185 NEMA 4/4X
DTS 3261 1,9 kW 1209 x 395 x 326 mm NEMA 3R/4 230 V / 400 V 3~
DTS 3241 1209 x 395 x 269 mm NEMA TYP 12 230 V / 460 V 3~
DTS 3281 1209 x 395 x 326 mm NEMA 4/4X 230 V / 400 V 3~
DTS 3265 3,32 kW 1347 x 406 x 301 mm NEMA 3R/4 230 / 400 V 3~
DTS 3285 NEMA 4/4X
DTS 3461C 5,8 kW 1452 x 400 x 500 mm NEMA 3R/4 400 / 460 V 3~
DTS 3481C NEMA 4/4X
DTS 3661C
DTS 3681C
DTS 3661C 7,2 kW 1452 x 400 x 500 mm NEMA 3R/4 400 / 460 V 3~
DTS 3681C NEMA 4/4X
доступно идет подготовка дополнительно