DTS 3061 HT

Охлаждающие устройства с раширенным температурным диапазоном 680 Вт
  • подходят для применения вне помещений
  • работают при экстремально высоких температурах (до +60 °C)
  • сертифицировано UL и NEMA, уплотнение корпуса со степенью защиты 3R/4
  • высокая степень защиты IP 56, не требует технического обслуживания
  • конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере
  • большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха, предотвращают появление точек локального перегрева
  • встроенная система испарения конденсата

навесной монтаж

NEMA 3R/4

Утверждено UL

Технические характеристики

ДанныеDTS 3061 HT
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
230 В
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A35680 Вт
A40/A60265 Вт
Температура окружающей0 … +60 °C / +32 … +140 °F
Степень защиты
согласно NEMA
3R/4по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя
Система удаления конденсатавстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Дополнительная информация об аксессуарах для кондиционеров доступна по этой ссылке.

Загрузки

Описание Тип Размер
Описание язык Тип Размер Загрузить

Product Sheet

  • русский
pdf 450 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 440 KB Загрузить

Технические данные

  • английский
pdf 310 KB Загрузить
  • английский
pdf 310 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали заказаDTS 3061 HT
Рабочее напряжение230 В AC
Заказной номер13392341005

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера