DTS 3165/3185

Охлаждающие устройства 1948 Вт
  • подходят для применения на предприятиях пищевой промышленности, высокая степень защиты IP 56, не требуют технического обслуживания
  • NEMA 3R/4 (DTS 3165) устройство из нержавеющей стали или с порошковым покрытием
  • NEMA 4/4X (DTS 3185) устройство из нержавеющей стали
  • конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере
  • большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха, предотвращают появление точек локального перегрева
  • встроенная система испарения конденсата

навесной монтаж

NEMA 4/4X (DTS 3185)

NEMA 3R/4

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

нержавеющая сталь (DTS 3185)

Утверждено UL

Технические характеристики

ДанныеDTS 3165 (NEMA 3R/4)DTS 3185 (NEMA 4/4X)
Рабочее напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
400 / 460 В 3~230 В400 / 460 В 3~230 В
Охлаждающая способность согласно EN 14511A35/A351948 Вт
A35/A501045 Вт
Температура окружающей средыSC0 … +55 °C / +32 … +131 °F
LAP–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
Степень защиты согласно NEMA3R/4по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя
4/4X
Система удаления конденсатавстроенная система удаления конденсата с защитой от переполнения

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 510 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • русский
pdf 2,3 MB Загрузить

Технические данные 115B / 230B / 400B / 460B

  • английский
pdf 490 KB Загрузить

CE Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
  • русский
pdf 1,2 MB Загрузить

Монтажный вырез DTS 31x5

  • английский
pdf 200 KB Загрузить

2D-модель DTS 31x5

  • английский
dxf 1,0 MB Загрузить

UL listed certificate

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

UKCA Сертификат соответствия

  • английский
pdf 160 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Подробности заказаDTS 3165DTS 3185
ТипРабочее напряжение400 / 460 В230 В400 / 460 В230 В
Стандартный контроллерЗаказной номер13383636355133836393551338363615813383639158
Зимний пакет¹Заказной номер13383636375133836393751338363617813383639178

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

1 LAP (зимний пакет): Включает в себя нагреватель 900 Вт и термостат, для размещения внутри шкафа.

Преимущества продукции

  1. 1

    Компактная конструкция

    Надежное охлаждающее устройство в компактном исполнении для небольших шкафов или для охлаждения локальных точек перегрева.

  2. 2

    Нержавеющая сталь

    Модели с корпусом из нержавеющей стали и IP 56 особенно подходят для наружного применения или для пищевой промышленности.

  3. 3

    Надежная конструкция

    используются только провереные временем и энергоэффективные компоненты.

  4. 4

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нанопокрытия.

  5. 5

    Встроенная система испарения конденсата

    предотвращает образование воды под устройством и тем самым повышает безопасность работы.