Вентиляторы с фильтром EMC

Промышленные эелектротехнические шкафы зачастую изготовлены из листовой стали. Благодаря этому материалу, стенки шкафа надежно защищают от электромагнитного излучения. Эта защита ставится под угрозу, если для охлаждения воздуха в шкафу используются вентиляторы с фильтром, то неизбежно появляются монтажные отверстия, сквозь которые, электромагнитные волны могут проникать внутрь или излучаться из шкафа. Широкий спектр вентиляторов с электромагнитной совместимостью (серия EMC) эффективно закрывает такие «электромагнитные отверстия».

Результаты 8/8
Тип Объем воздушного потока IP 54/55 Размеры монтажного выреза (В x Ш) Номинальное напряжение cURus cULus CSA EAC CE UKCA
PF 11.000 EMC 19 / – m³/h 93 x 93 mm 115 / 230 V AC
24 / 48 V DC
PF 22.000 EMC 61 / 56 m³/h 126,5 x 126,5 mm 115 / 230 V AC
12 / 24 / 48 V DC
PF 32.000 EMC 98 / 100 m³/h 178 x 178 mm 115 / 230 V AC
12 / 24 / 48 V DC
PF 42.500 EMC 125 / 145 m³/h 224 x 224 mm 115 / 230 V AC
12 / 24 / 48 V DC
PF 43.000 EMC 223 / 233 m³/h 224 x 224 mm 115 / 230 V AC
12 / 24 / 48 V DC
PF 65.000 EMC 480 / 505 m³/h 292 x 292 mm 115 / 230 V AC
PF 66.000 EMC 640 / 770 m³/h 292 x 292 mm 400 / 460 V 3 ~
115 / 230 V AC
PF 67.000 EMC 845 / 925 m³/h 292 x 292 mm 400 / 460 V 3 ~
115 / 230 V AC
доступно идет подготовка дополнительно