PF 22.000

Вентилятор с фильтром
  • монтажный размер 2, скорость воздушного потока – до 70 м³/ч
  • степень защиты IP 54 и IP 55, NEMA тип 12
  • сертификация UL, cUL
  • устойчивость к ультрафиолету (IP 55 версия, RAL 7035)
  • монтажные размеры совместимы с 2. монтажным размером вентиляторов 3-го поколения
  • Выпускные фильтры также поставляются в упаковке по 42 штук для более быстрой сборки

типоразмер

замена фильтрующего материала без инструментов

монтаж без применения инструментов

черный/RAL 9011

NEMA Type 12

Признан UL (UL recognized)

Утверждено ЕврАзЭС

CE marked - полное соответствие директивам ЕС

Канадской Ассоциация Стандартизации

степень защиты

степень защиты

UL, перечисленные для Канады и США

Технические характеристики

ДанныеPF 22.000
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 ГцDC
230 В115 В12 В24 В48 В
Свободная подача воздухаIP 5461 / 70 м³/ч61 м³/ч
IP 5556 / 64 м³/ч56 м³/ч
Фильтровальный материал
согласно EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Температурный диапазон–40 … +55 °C
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
PF 22000 115V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 2,4 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PF 22000 115V 54 7035 STEP 8,6 MB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP STEP 8,7 MB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 530 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

Рекомендации по регулярной замене фильтра

  • русский
pdf 400 KB Загрузить

Рисунок AC (IGES)

  • английский
zip 2,7 MB Загрузить

3D-модель AC (STEP)

  • английский
zip 1,9 MB Загрузить

Рисунок DC (IGES)

  • английский
zip 3,0 MB Загрузить

3D-модель DC (STEP)

  • английский
zip 1,9 MB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 150 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Cвидетельство о соответствии требованиям UL

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Информация для заказаACPF 22.000
Степень защитыРабочее напряжение230 В AC115 В AC
IP 54RAL 70351162210105511622151055
IP 54RAL 901111622101050
IP 55RAL 70351162210305511622153055
Информация для заказаDCPF 22.000
Степень защитыРабочее напряжение12 В DC24 В DC48 В DC
IP 54RAL 7035116228510551162280105511622701055
IP 55RAL 7035116228530551162280305511622703055

Заказные номера для других напряжений и версий доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Соответсвующие фильтры

Фильтрующий материал (5 шт/уп)IP 54IP 55
Заказной номер1861160003018611600034
Габаритные размеры119 x 119 мм116 x 108 мм

Видео

Климат-контроль от Pfannenberg – Вентиляторы с фильтром 4-го Поколения

Преимущества продукции