PF 32.000

Вентилятор с фильтром
  • монтажный размер 3, скорость воздушного потока – до 110 м³/ч
  • степень защиты IP 54 и IP 55, NEMA тип 12
  • сертификация UL, cUL
  • устойчивость к ультрафиолету (IP 55 версия, RAL 7035)
  • Выпускные фильтры также поставляются в упаковке по 14 штук для более быстрой сборки

типоразмер

замена фильтрующего материала без инструментов

монтаж без применения инструментов

черный/RAL 9011

Канадской Ассоциация Стандартизации

Утверждено ЕврАзЭС

Признан UL (UL recognized)

CE marked - полное соответствие директивам ЕС

NEMA Type 12

степень защиты

степень защиты

UL, перечисленные для Канады и США

Технические характеристики

ДанныеPF 32.000
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 ГцDC
230 В115 В24 В48 В
Свободная подача воздухаIP 5498 / 108 м³/ч98 м³/ч
IP 55100 / 110 м³/ч100 м³/ч
Фильтровальный материал
согласно EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Температурный диапазон–40 … +55 °C
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
PF 32000 230V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 2,4 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PF 32000 230V 54 7035 STEP 10 MB Download
30164-971_PF 32000_DC_PDG.STEP STEP 12 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 560 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

Рекомендации по регулярной замене фильтра

  • русский
pdf 400 KB Загрузить

Рисунок AC (IGES)

  • английский
zip 3,2 MB Загрузить

3D-модель AC (STEP)

  • английский
zip 2,4 MB Загрузить

Рисунок DC (IGES)

  • английский
zip 3,8 MB Загрузить

3D-модель DC (STEP)

  • английский
zip 3,0 MB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 150 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Cвидетельство о соответствии требованиям UL

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Детали заказаACPF 32.000
Степень защитыРабочее напряжение230 В AC115 В AC
IP 54RAL 70351163210105511632151055
IP 54RAL 901111632101050
IP 55RAL 70351163210305511632153055
Детали заказаDCPF 32.000
Степень защитыРабочее напряжение24 В DC48 В DC
IP 54RAL 70351163280105511632701055
IP 55RAL 703511632803055

Заказные номера для других напряжений и версий доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Фильтрующий материал (5 шт/уп)IP 54IP 55
Заказной номер1861160003118611600035
Габаритные размеры170 x 170 мм166 x 156 мм

Видео

Климат-контроль от Pfannenberg – Вентиляторы с фильтром 4-го Поколения

Преимущества продукции