Данные | PF 65.000 SL | ||
---|---|---|---|
Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | ||
230 В | 115 В | ||
Свободная подача воздуха | 500 / 550 м³/ч | ||
Фильтровальный материал согласно EN 779 | G4 | ||
Температурный диапазон | –40 … +55 °C | ||
Цвет | RAL 7035, другие цвета доступны по запросу |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.