Данные | PF 67.000 SL | ||
---|---|---|---|
Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | ||
400 / 460 В 3~ | 230 В | ||
Свободная подача воздуха | 705 / 725 м³/ч | ||
Фильтровальный материал согласно EN 779 | G4 | ||
Температурный диапазон | –40 … +55 °C | ||
Цвет | RAL 7035, другие цвета доступны по запросу |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.