PTFA 60.000

Выпускной фильтр для монтажа на крышу
  • такой же дизайн как у вентиляторов серии PTF
  • простая замена фильтрующего элемента
  • безвинтовой монтаж на дверь в соответствии с VDE 0113 (EN 60204)
  • степень защиты – IP 33 и IP 54
  • монтаж без инструментов, запатентованная система защелок
  • сертификация UL, cUL

степень защиты

монтаж без применения инструментов

UL, перечисленные для Канады и США

Признан UL (UL recognized)

Технические характеристики

ДанныеPTFA 60.000
Монтажный вырез291 x 291 мм
Класс защиты
согласно EN 60529 / UL 50
IP 33, IP 54
Фильтровальный материал
согласно EN 779
IP 54G4
IP 33без фильтровального материала
цветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 740 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf pdf 430 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 67 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 420 KB Download
30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP STEP 18 MB Download
Filter 290x70 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 570 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 2,7 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Cвидетельство о соответствии требованиям UL

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Информация для заказаPTFA 60.000
Класс защитыIP 54IP 33
Заказной номер1178600105511786000055

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.