PWI/PWS 6302C 3kВт

εCOOL Воздушно-водяные теплообменники 3.000 Вт

PWI: для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа
PWS: для навесной установки на стенки и двери шкафа

  • прочная стальная крышка, легко окрашиваемая
  • предлагает наивысшую степень безопасности и энергоэффективности
  • совместимость монтажного выреза системы εCOOL, например для воздушно-воздушных теплообменников и охлаждающих устройств
  • простой монтаж частично заглубленной версии PWI с помощью системы «щелк и готово»
  • не требует сервисного обслуживания
  • встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
  • встроенный датчик температуры с сигнальным контактом

частично заглубленный монтаж (PWI)

навесной монтаж (PWS)

степень защиты

высокий EER / энергосбережение

оповещение о перегреве

контроль температуры

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

совместимость вырезов с DT | A/A устройствами

Монтаж без применения инструментов (PAI)

Технические характеристики

ДанныеPWI/PWS 6302C
Номинальное напряжение ±10 %50/60 Гц AC60 Гц AC
400 В230 В115 В
Мощность охлаждения при 400 л/чW10/A353000 Вт
Температура окружающей среды+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Температура воды на входе> +2 … +35 °C / +34 … +95 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 55по отношению к шкафу при использовнии
согласно рекомендации производителя

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
CE DECLARATION pdf 240 KB Download
Short operat. instruction pdf 1,0 MB Download
Op. inst. PWx 6302C 115V 230V pdf 4,2 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 220 KB Загрузить

Монтажный вырез PWI (DXF)

  • английский
zip 6,9 KB Загрузить

Монтажный вырез PWS (DXF)

  • английский
zip 9,2 KB Загрузить

3D-модель PWI (STEP)

  • английский
zip 1,6 MB Загрузить

3D-модель PWS (STEP)

  • английский
zip 3,4 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 220 KB Загрузить

UL recognized certificate

  • английский
pdf 390 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Информация для заказаPWI 6302C
Рабочее напряжение400 В230 В115 В
Заказной номер128926090551289260105512892604055
Информация для заказаPWS 6302C
Рабочее напряжение400 В230 В115 В
Заказной номер128826090551288260105512882604055

Заказные номера для других типов доступны по запросу.

Видео

Поколение охлаждающих устройств εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Преимущества продукции

  1. 1

    Надежность охлаждения процессов

    • большой воздушный поток и мощность охлаждения
    • тепло не выводится в окружающий воздух помещения
    • встроенный датчик температуры с аварийным сигналом

  2. 2

    Высокая работоспособность

    • высокая степень защиты IP (до IP 65)
    • также предлагается с кожухом из нержавеющей стали и трубкой V4A для работы в агрессивных условиях окружающей среды
    • независимость от температуры окружающей среды в месте установки

  3. 3

    Простота монтажа и сервисного обслуживания

    • компактный дизайн
    • уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
    • не требует сервисного обслуживания

  4. 4

    Универсальные варианты монтажа

    простой монтаж частично заглубленной версии PWI с помощью системы «щелк и готово»

  5. 5

    Высокая эффективность

    предоставляет наивысшую степень безопасности и энергоэффективности

  6. 6

    Совместимость монтажного выреза

    системы εCOOL, например для воздухо-воздушных теплообменников и охлаждающих устройств

  7. 7

    Прочная стальная крышка

    изготовлена из листовой стали и может быть окрашена в любой цвет по заказу клиента

  8. 8

    Экономичность

    • совместимость с чиллерами
    • могут быть интегрированы в имеющийся контур охлаждения
    • встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры