Воздушно-водяной теплообменник NEMA

Результаты 7/7
Тип Мощность охлаждения Габаритные размеры (В х Ш х Г) Номинальное напряжение cURus EAC CE UKCA
PWS 31002 10,0 kW 1664 x 501 x 307 mm 230 / 460 V
PWS 3502 6,3 kW 1450 x 400 x 218 mm 115 / 230 V
PWS 3302 3,6 kW 1318 x 400 x 229 mm 115 / 230 V
PWS 3202 2,1 kW 1318 x 400 x 229 mm 115 / 230 V
PWS 3102 1,1 kW 814 x 401 x 159 mm 115 / 230 V
PWS 3082 900 W 613 x 257 x 143 mm 115 / 230 V
PWS 3062 650 W 613 x 257 x 143 mm 115 / 230 V
доступно идет подготовка дополнительно