PWS 7502 5,2кВт

Воздухо-водяные теплообменники 5.200 Вт
  • не требует технического обслуживания
  • уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
  • встроенные термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
  • встроенный датчик температуры с сигнальным контактом

навесной монтаж

степень защиты

степень защиты

оповещение о перегреве

контроль температуры

Технические характеристики

ДанныеPWS 7502
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 ГцAC 60 Гц
230 В115 В
Мощность охлаждения при 400 l/чW10/A355200 Вт
Температура окружающей+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Температура воды на входе+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 55по отношению к шкафу при использовнии
согласно рекомендации производителя

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
CE DECLARATION pdf 240 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7502 pdf 240 KB Download
Supplement PWS 7502 115V pdf 250 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 170 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • русский
pdf 580 KB Загрузить

Монтажный вырез

  • английский
pdf 1,1 MB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 3,6 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 1,7 MB Загрузить

UL recognized certificate

  • английский
pdf 240 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Информация для заказаPWS 7502
Рабочее напряжение230 В AC115 В AC
Заказной номер1205501005512055017055

Заказные номера для других типов доступны по запросу.