Примеры применений
Молочные автоматы: оборудование Pfannenberg помогает сохранить полезные качества молока
Термостаты и обогреватели для поддержания микроклимата торговых автоматов.
Владельцы предприятий, связанных с торговыми автоматами, все чаще задаются вопросом, как обеспечить бесперебойную работу этих автоматов, установленных снаружи или в помещениях без отопления. С этим же вопросом столкнулась и компания А-МОЛОКО, решив запустить сеть молочных автоматов в Москве.
Для реализации проекта компания выбрала стандартные торговые автоматы, которые широко используются в европейских странах для продажи молока. Однако им пришлось адаптировать машины к российским климатическим условиям.
Решение для микроклимата торговых автоматов.
Торговые автоматы для молока - это холодильники с платежной системой и камерой для пустых контейнеров. Молоко хранится в аппарате при температуре от 2 °C до 4 °C. Холодильная камера имеет съемный бак из нержавеющей стали. Перед каждой заправкой этого резервуара вместе с насосом и трубками проводится санитарно-гигиеническая обработка. После каждого доения молоко охлаждается до 4 °C, затем заливается в бак из нержавеющей стали объемом 100-200 литров. В течение 4 часов после доения молоко доставляется в торговые автоматы в специальных рефрижераторах. Температура внутри молочных автоматов также поддерживается на уровне от 2 °C до 4 °C. Для работы на открытом воздухе торговые автоматы должны были поддерживать работоспособность при температурах до -30 °C, существенно отличающихся от номинальной температуры молока. Компания МИГ Электро, подрядчик проекта, предложила оснастить торговые автоматы термостатами FLZ и нагревателями FLH фирмы Pfannenberg.
Нагреватели FLH согревают вединговые автоматы.
Нагреватели FLH мощностью 400 Вт стали оптимальным решением для этой задачи. Нагреватели FLH оснащены встроенным вентилятором, который поддерживает естественную конвекцию и обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла в торговом автомате.

Термостаты FLZ поддерживают необходимую температуру.
Термостаты FLZ в сочетании с нагревателями FLH очень хорошо выполняют задачу поддержания заданной температуры в вендинговых автоматах. Они также обеспечивают дополнительную экономию электроэнергии. Надежность работы оборудования повышается за счет снижения теплоотдачи и увеличения срока службы вентиляторов. После оснащения продукцией Pfannenberg торговые автоматы А-МОЛОКО полностью готовы к работе в условиях русской зимы при температурах до -30 °C.

Московская сеть молочных автоматов "А-МОЛОКО" оснащена климатическим оборудованием от Pfannenberg.
В молочных автоматах продается цельное натуральное молоко с крупнейшего фермерского хозяйства
Дмитровского района Подмосковья. Автоматический процесс торговли может осуществляться при температурах ниже нуля, до -30 °C. Для обеспечения эффективной работы торговые автоматы оснащены следующими продуктами Pfannenberg: нагреватели серии FLH (версия со встроенным вентилятором или нет), термостаты серии FLZ.
Мы гордимся тем, что наше оборудование в торговых автоматах позволяет сохранить полезные свойства натурального молока.


Коротко о фактах.
Задача
- Обеспечить бесперебойную работу при любой температуре молочных автоматов А-МОЛОКО, в которых продается молоко на улицах Москвы.
Проблемы
- Необходимость обеспечения автоматизированного процесса торговли при отрицательных температурах до -30 °C.
Применяемая технология
- Нагреватели с вентилятором FLH 400.
- Термостаты FLZ 520.
Факторы успеха
- 100% рабочий цикл
- Нижний предел диапазона рабочих температур до -40 °C
- Большое разнообразие монтажных позиций
- Прочный биметаллический датчик системы контроля температуры
- Соответствие технических характеристик реальному продукту
- Высокая размыкающая способность контактов в условиях нестабильного напряжения.
Заключение.
Термостаты и нагреватели компании Pfannenberg оказались правильным выбором. Продукты Pfannenberg позволили нашим клиентам расширить спектр применения оборудования.
Ольга Боброва, Руководитель проектов, МИГ Электро.