LED или Xenon?

Как найти подходящую технологию для оповещения, предупреждения или тревоги.

И светодиодная, и ксеноновая технологии занимают достойное место в линейке устройств световой сигнализации. Ни та, ни другая технология не является принципиально лучшей. Однако в зависимости от области применения можно заметить, что иногда одна из них подойдет лучше.

Только принимая во внимание характерные особенности обеих технологий, можно принять объективное решение о том, какая технология может или должна быть использована.

Обзор применений технологии LED

Обзор применений технологии Ксенон

Характеристики светодиодной и ксеноновой технологий:

Специфические особенности этих двух технологий указывают на то, в каких областях применения светодиодные решения являются более выгодными и в каких следует использовать ксенон. Как показано на рисунке ниже, четкое разграничение невозможно.

Технология LED Технология Ксенон
Точное направление света с четко определенным углом излучения Характеристики многовекторного излучения
Различные режимы (постоянный, мигающий или проблесковый) Режим вспышки с выбираемой частотой
Дополнительная регулировка яркости Максимальная яркость
Длинные циклы вспышек Короткие циклы вспышек
Жизненный цикл приблизительно 50 000 часов работы Жизненный цикл приблизительно 10 миллионов вспышек

Как светодиодные и ксеноновые технологии используются для различных типов сигнализации.

Обе технологии имеют свое весомое обоснование на рынке. Однако характеристики низкого энергопотребления и превосходного энергетического баланса, часто упоминаемые в связи со светодиодной технологией, всегда должны рассматриваться с точки зрения ее применения. Светодиодная технология является доминирующей в тех случаях, когда для обеспечения непрерывной работы в небольших помещениях требуется меньшее освещение. Ксенон имеет преимущества для сигнализации чрезвычайных ситуаций в больших пространствах.

Шаг за шагом к безопасному решению.

Как найти правильное решение для вашей области применения: 

  1. Создайте точное описание своего применения.
  2. Запишите все условия, предпосылки и требования к Вашему применению.
  3. Выберите тип сигнализации: для информирования, предупреждения или оповещения.
  4. Используйте наш метод 3D-покрытия и настройте свое решение самостоятельно с помощью бесплатной PSS:

Pfannenberg Sizing Software

Типичные графики ксеноновых и светодиодных проблесковых ламп.

Интенсивность света с течением времени для ксеноновой вспышки.

Ксеноновая проблесковая лампа генерирует очень короткий (приблизительно 250 мкс) и в то же время очень интенсивный импульс с пиковым значением около 100 000 кд. Используемый в качестве прожектора, он равномерно излучает яркий белый свет во всех направлениях. Высокая яркость, генерируемая в пространстве, покрытом сигналом, также обеспечивает пассивное восприятие визуальных сигналов тревоги.

Интенсивность света во времени проблесковой LED-лампы.

Длинная интенсивность света, сглаживающаяся с течением времени примерно на 400 кд, характерна для светодиодных проблесковых ламп. Из-за низкого пикового значения интенсивности света, по сравнению с ксеноновыми проблесковыми лампами, они производят меньшую яркость в пространстве, охватываемом сигналом, хотя благодаря более длительному световому сигналу они достигают почти такой же эффективной интенсивности света.