Система технической безопасности - Safety instrumented system SIS

  • Как правило, в охранных системах используются заграждения, обеспечивающие безопасность оборудования и машин. Поэтому несвоевременное обнаружение отказа системы сигнализации связано с определенным риском.
  • График риска является не только важным элементом для классификации предприятия, он также иллюстрирует сложность работы по подготовке к реализации проектов.

Функциональная безопасность EN ISO 13849-1 (PL)

С 1 января 2010 г. вступила в силу Директива о машинном оборудовании 2006/42/EC. Она была подписана 17 мая 2006 года и опубликована 9 июня 2006 года в Официальном журнале Европейского союза (OJ L 157). Данная директива включает два стандарта, касающихся безопасности машинного оборудования. Во-первых, DIN EN ISO 13849-1, который заменяет стандарт DIN EN 954-1 прежней Директивы по машинному оборудованию 98/37/EС. Во-вторых, DIN EN 62061.

Цель введения этих стандартов безопасности – минимизация риска при эксплуатации. Таким образом, ужесточаются требования к сертификации продукции для машиностроения и производства. При определении безопасности производственных процессов учитываются, среди прочего, результаты вероятностного анализа. С целью снижения остаточного риска для машины или оборудования применяется сигнальное оборудование высокой степени надежности, которое визуально или звуком предупреждает об опасности.

Оценка факторов риска

Факторы риска

S – Размер ущерба

  • S1 = незначительные повреждения (обычно обратимые)
  • S2 = серьезные травмы, в том числе смерть (обычно необратимые)

F – Частота и / или длительность воздействия опасности

  • F1 = редкие случаи и / или короткие периоды
  • F2 = частые случаи и / или продолжительные периоды

P – Возможности для избежания опасности

  • P1 = возможно при определенных условиях
  • P2 = едва ли возможно

Публикации / Применения

Описание язык Тип Размер Загрузить

Основы для машинной техники SIL/PL

  • английский
pdf 5,7 MB Загрузить

Пример «Машина Пуск»

  • английский
pdf 270 KB Загрузить

Пример „Muting Operation“

  • немецкий
pdf 430 KB Загрузить

Брошюры / плакаты

Описание язык Тип Размер Загрузить

Содействовать нормативной «функциональной безопасности»

2-сторонний плакат A1

  • английский
pdf 2,5 MB Загрузить

Безопасный запуск процессов и минимизация рисков

в эксплуатации установок и машин Сирены и проблесковые огни, связанные с безопасностью (издание 15)

  • английский
pdf 1,1 MB Загрузить

Информационный лист «Функциональная безопасность»

  • английский
pdf 1,0 MB Загрузить

Программный помощник SISTEMA

Контрольная безопасность машин - легко рассчитывается.

SISTEMA – это независимый от производителя инструмент расчета от Института охраны труда и здоровья (IFA). Он позволяет провести оценку охранной системы в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1 и упрощает анализ рисков.

Инструмент работает в ОС Windows, имитирует структуру системы управления, связанную с безопасностью (SRF/CS, safety-related parts of a control system), на основе так называемой предусмотренной архитектуры и вычисляет надежность на разных уровнях детализации, включая уровень производительности Performance Level (PL).

Нажмите здесь для загрузки базы данных компании Pfannenberg для программного обеспечения SISTEMA.

Более подробную информацию и ссылку на загрузку програмного обеспечения SISTEMA можно найти на сайте IFA.

SISTEMA Cookbook

Перед началом расчета Уровня Исполнения инженер-конструктор станков и оборудования должен составить из функциональной схемы соединений блокдиаграмму, которая моделирует схему надежности функциональных каналов и компонентов. Инструкция 1 по пользованию программой SISTEMA объясняет эту непривычную для понимания абстракцию, а также следующий шаг – перенос блоков в SISTEMA и внесение значений.

Загрузить SISTEMA Cookbook 1

Справочники могут управляться одним центральным сервером с банком данных на Вашем предприятии, и с ними могут работать одновременно несколько пользователей программы SISTEMA. Новая инструкция по программе SISTEMA (вторая редакция) описывает установку и эксплуатацию сервера в SISTEMA.

Загрузить SISTEMA Cookbook 2

Запуск нескольких экземпляров SISTEMA параллельно.

Загрузить SISTEMA Cookbook 3

Когда назначенные архитектуры не совпадают.

Загрузить SISTEMA Cookbook 4

Продукты в соответствии с SIL 2 / PL d