Безопасное предупреждение на большой высоте: краностроение

BANG делает ставку на лампы QUADRO LED-HI Pfannenberg для клиентов Voestalpine.

Многочисленные рабочие места, много людей, шумные машины - всё это между тяжелыми грузами, которые необходимо перевозить эффективно и без остановок: промышленные цеха для машиностроения и производства предъявляют высокие требования к кранам. Для надежного восприятия сигналов состояния крана требуется сложная система. Производитель кранов компания BANG Kransysteme GmbH & Co. KG делает ставку на мощные многофункциональные светодиодные лампы QUADRO LED-HI Pfannenberg для своего заказчика Voestalpine.

"Работа с компанией BANG еще раз показывает, насколько важно работать в тесном сотрудничестве для поиска подходящего решения", - говорит Рене Джарверс, специалист по сбыту сигнального оборудования Pfannenberg.


Для отображения сообщений о состоянии крана компания BANG использует продукцию Pfannenberg вместе с другими промышленными сигнальными устройствами и индивидуальными решениями оповещения. Австрийская сталелитейная и технологическая компания Voestalpine обратилась с просьбой найти решение, которое бы отображало статусы работы машин даже на большой высоте. В зависимости от высоты мачты крана лампы устанавливаются на высоте от 7 до 12,6 метров, при этом, состояние крана должно быть хорошо видно сразу.

Для оценки фактической зоны сигнализации в реальных условиях компания BANG использовала метод трехмерного охвата пространства Pfannenberg 3D-Coverage. Лампы Quadro LED-HI идеально удовлетворяют всем требованиям, так как разработаны специально для отображения состояния и опасных условий на промышленных предприятиях и машинах.
Мощная светодиодная лампа обладает чрезвычайно высоким сигнальным эффектом до 75 кд, что позволяет воспринимать сигналы на больших расстояниях и с большой высоты. Кроме того, яркость регулируется, чтобы идеально соответствовать условиям применения. Для того, чтобы важные состояния крана и предупреждения были распознаны даже не глядя прямо на панель дисплея системы управления, Quadro LED-HI имеет три различных варианта сигналов - непрерывный свет, мигающий и свет стробоскопа. В комбинации с многочисленными возможными цветами кожуха сигнальное устройство для промышленного применения может быть использовано для различения многочисленных статусов крановых систем.

Для компании BANG ясно одно: "В лице компании Pfannenberg мы нашли партнера по сигнальным технологиям, который отвечает нашим высоким требованиям к качеству, вносит результативный вклад  в деятельность предприятия благодаря своей поддержке при проектировании и высокопроизводительным устройствам", - говорит Михаэль Шмидт, руководитель отдела электротехнического проектирования компании BANG. Мы также будем полагаться на инновационную и эффективную продукцию Pfannenberg для будущих крановых систем".