Pfannenberg überzeugte durch seine energieeffizienten Geräte mit hoher Wartungsfreundlichkeit und langer Produktlebensdauer sowie durch seine globale Präsenz. Je nach Standort und Applikation kann zwischen allen verfügbaren Klimatisierungslösungen Pfannenbergs gewählt werden – von Thermostaten und Filterlüftern über Luft-/Wasser-Wärmetauscher, bis hin zu Kühlgeräten der εCool-Serie.
Für jede Anforderung die passende Kühlung
Egal ob Lackier- oder Montagearbeiten – in der Fertigung der Automobilindustrie finden viele unterschiedliche Prozesse gleichzeitig statt. In allen Bereichen haben daher die Effizienz der Produktion und die Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit oberste Priorität. Je nach Anwendung ergibt das unterschiedliche Kühlbedarfe und erfordert eine punktgenaue Bedarfsanalyse, um die richtige Leistung zu spezifizieren. Sonst sind Überdimensionierung und ein damit einhergehender hoher Energieverbrauch die Folge. Hier bietet Pfannenberg für jeden Kühlbedarf die passende Klimatisierungslösung und sorgt für einen energieeffizienten und reibungslosen Produktionsablauf. Insbesondere Pfannenbergs Kühlgeräte der εCool-Serie konnten hier durch Leistungsstärke, intelligente Regelung und besonders wartungsfreundliches Design überzeugen.
„Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit und die bevorstehenden Jahre als Partner der BMW Gruppe. Durch die besonders gute Zusammenarbeit der Technik, des Service und unseren Kundenbetreuern sind wir in der Lage der BMW Gruppe ein überzeugendes Gesamtpaket zu bieten“, sagt Jan Lautenschläger, Director Sales Germany bei Pfannenberg. „Ein energieeffizientes Kühlkonzept wird in der Produktion immer wichtiger, insbesondere im Hinblick auf den CO²-Ausstoß entlang der Produktionskette. Großkunden wie BMW fordern dazu eine unternehmensweite Lösung mit einem nachhaltigen Konzept für die Zukunft. Hier liegt der Fokus klar auf Energieeffizienz und erfahrbarer Qualität.“
Energieeffizienz und Wartungsfreundlichkeit überzeugen
Im Mittelpunkt der Ausschreibung stand die Energieeffizienz und der Wartungsaufwand. Durch die Installation von Testgeräten konnte Pfannenberg besonders mit der εCool-Serie überzeugen. Eine realitätsnahe Energieverbrauchsbetrachtung ermöglichte es, die anfallenden Energieverbräuche in den unterschiedlichen Produktionsstätten zu simulieren. Im realen Kundenumfeld kommt es häufig vor, dass ein Gerät aufgrund von geringen Umgebungstemperaturen nicht seine gesamte Leistung erbringen muss. Hier punktet der Pfannenberg Energiesparmodus, der Teillastphasen optimiert. Zudem ermöglichen die standardisierten Installationsmaße und die damit einheitlichen Geräteausschnitte einen einfachen Austausch der Kühltechnologien und eine schnelle Anpassung an die sich verändernden Umgebungs- und Anwendungsbedingungen. Auf zusätzliche Komponenten, die wiederum den Wartungsaufwand erhöhen, verzichtet Pfannenberg bewusst.