Elektrotechnik-Spezialist Pfannenberg erweitert sein Produktportfolio mit der PMF LED HI. Ausgestattet mit drei Signaloptionen, acht verschiedenen Betriebsmodi und einem großen Signalisierungsbereich von bis zu 411 Metern, bietet die Multifunktionsleuchte die ideale Ausstattung für eine Vielzahl an Industrieanwendungen.
Zudem bietet sie eine Tag/Nacht-Absenkung, einzeln abschaltbare Sektoren und eine Einschaltstrombegrenzung. Durch ihre robuste Ausführung und aufgrund ihres sehr großen Temperaturbereichs von bis zu -40 °C ist die PMF LED HI besonders für raue Umgebungen geeignet.
So findet sich die Leuchte nicht nur in Bereichen wie der Automobilindustrie, dem Anlagenbau und der Logistik, sondern auch im Tagebau, der Schwerindustrie und im maritimen Bereich.
Maßgeschneiderte Signalisierung
Jede Anwendung bringt andere Voraussetzungen und Bedingungen für die Signalisierung mit sich. Hier überzeugt die PMF LED HI mit ihrer Flexibilität: Insgesamt bietet sie drei Signaloptionen in nur einer Leuchte – Blinklicht, Blitzlicht und Rotation. Im Vergleich zu anderen Herstellern kann die Signaloption auch im Nachhinein geändert werden und muss nicht vor Einsatz festgelegt sein.
Auch kann zwischen acht verschiedenen Betriebsmodi gewählt werden, wobei einzelne Sektoren abgeschaltet werden, um so die Signalisierung noch genauer auszurichten und ungewollte Reflektionen oder Blendungen zu vermeiden.
Die Multifunktionsleuchte ist zudem in allen gängigen Signalfarben erhältlich und kann entsprechend der Anwendung angepasst werden. Bei klarer Haube beträgt die Lichtstärke 315cd. Die als Fresnel-Linse ausgearbeitete Haube sorgt für einen großen Signalisierungsbereich von bis zu 411 Metern. Insbesondere bei einer Befestigungshöhe ab drei Metern spielt die PMF LED HI ihre Stärken aus. Ein Streifen in der Mitte der Haube sorgt für eine besonders gute Lichtverteilung bzw. Streuung. Dieser Effekt entsteht erst mit zunehmender Montagehöhe.
Zuverlässig bei mehr als 50.000 Betriebsstunden
Die PMF LED HI ist nicht nur vielseitig, sondern auch robust: Mehr als 50.000 Betriebsstunden sind möglich, egal unter welchen Bedingungen. Die Signalleuchte hält dabei Temperaturen von -40 bis +55 °C stand und ist zudem unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen. Grund dafür ist die kompakte und robuste Bauweise der Leuchten, die in der Schutzart IP 55 ausgeführt sind.
Aufgrund fehlender mechanischer Bauteile entstehen hier kein Verschleiß oder Funktionsstörungen, wie es sonst bei klassischen Drehspiegelleuchten der Fall ist. Die serienmäßige Tag/Nacht-Absenkung wird ab einer Beleuchtungsstärke von 50lux wirksam. Sie lässt sich jederzeit nach Bedarf aktivieren.
Trotz der langen Betriebsdauer und dem großen Betriebsspannungs- und Signalisierungsbereich weist die PMF LED HI eine geringe Stromaufnahme auf. Mit einer Nennspannung von 24VDC und einem Weitbereichsnetzteil können höhere Versorgungsspannungen ausgeglichen werden. Die standardmäßige Einschaltstromunterdrückung sorgt für eine weitere Energieeinsparung.
Die PMF LED HI hält somit für jede industrielle Anwendung die passenden Parameter bereit und kann durch ihre robuste Bauweise sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Die Signalleuchte ist auch als SIL/PL Variante erhältlich.