Гамбург, 14 мая 2024 г. Условия производства различаются в зависимости от отрасли и существенно зависят от материала, с которым они работают. Для многих отраслей и их уникального оборудования полезно или даже необходимо интегрировать устройства жидкостного охлаждения непосредственно в конструкцию машины. CPC 1600 оснащен передним воздухозаборником, что позволяет интегрировать чиллер в оборудование, при этом необходимо только оставить свободными переднюю и заднюю стороны.
Другим специфическим условием производства для многих отраслей может быть высокая или низкая температура окружающей среды. Наш новый компактный чиллер предназначен для работы на объектах с особенно высокой температурой окружающей среды до +45 °C. То, что делает CPC 1600 очень простым в обслуживании чиллером, — это проверенный механизм замены фильтров, который обеспечивает быстрое обслуживание и максимальную гибкость времени производства. Это сводит к минимуму время обслуживания со стороны заказчика, при этом устройство занимает небольшую площадь. Еще одной характеристикой CPC 1600 является удобная для пользователя установка plug & play (подключи и работай), которая позволяет экономить время на ввод в эксплуатацию на месте установки.
Узнайте больше о CPC 1600 здесь.