Мал, да...

Новый крышной вентилятор с фильтром PTF 1200 впечатляет своими компактными размерами в сочетании с высокой охлаждающей способностью.

Требования к охлаждающей способности для электрических шкафов неуклонно растут из-за увеличения плотности монтажа в целом и увеличения необходимого количества силовой электроники. Но из-за ограничений по пространству не всегда есть возможность объединить несколько отдельных вентиляторов с фильтром. Поскольку до сих пор не было вентиляторов с фильтром с такой высокой производительностью по воздуху, многие заказчики используют дорогостоящие охлаждающие устройства для своих нужд несмотря на то, что использование вентиляторов с фильтром в принципе возможно в указанных случаях.

В этой связи Pfannenberg разработал КОМПАКТНУЮ КРЫШНУЮ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯТОРОВА С ФИЛЬТРОМ, которая обеспечивает больший приток воздуха с более высокой степенью защиты, чем любая другая система на рынке.

Преимущества продукции:

  • Для усиления идеи модульности можно будет объединить два блока в корпусе стандартного размера (ширина 2 x 300 мм) и получить не имеющий равных эффективный воздушный поток.
  • Его эффективное сопротивление высокому давлению обеспечивает стабильно высокий воздушный поток, даже когда фильтрующий материал начинает засоряться. Это приводит к увеличению интервалов технического обслуживания.
  • Требования к энергоэффективности из новой директивы ERP (расширенная ответственность производителя) превышены, что дает специалистам в инженерной области уверенность в будущем.
  • Низкое потребление энергии экономит расходы конечного потребителя.
  • Срок службы вентилятора EC значительно увеличен по сравнению с ранее используемыми вентиляторами AC.
  • Корпус из цельнометаллического листа обеспечит лучшую электромагнитную совместимость, чем другие доступные на рынке фильтрующие крышные вентиляторы.

Посетите страницу продукта , чтобы узнать больше..