Из-за пандемии коронавирусной инфекции во всем мире сложилась беспрецедентно исключительная ситуация. Концепции гигиены из-за с пандемии, разработанные Всемирной организацией здравоохранения, создают серьезные трудности, особенно для торгового сектора. В супермаркетах и магазинах рекомендуется минимальное расстояние в 1,5 метра, а количество людей в помещениях должно быть ограничено.
Однако большие помещения и торговые площади часто бывают запутанными, а ручной подсчет людей становится невозможным. Большее внимание уделяется автоматизированным решениям, таким как камеры видеонаблюдения. Многоцветные светодиодные лампы управляются непосредственно камерами, чтобы безопасно контролировать поток людей через систему светофоров.
«С такими системами контроля доступа, которые, как правило, требуют дооснащения, важно сделать работу с ними максимально простой, эффективной и экономичной для пользователей», - говорит Фолькер Маттис, директор по глобальному управлению сигнальными технологиями Pfannenberg. «С другой стороны, решение должно работать точно и безопасно, чтобы обеспечить здоровье сотрудников и клиентов на месте».
Надежный контроль доступа - Plug & Play
Появляется много решений по ограничению количества людей в общественных пространствах. Например, ограничение количества тележек для покупок, раздача пропусков, или назначение персонала для наблюдения на входе в помещение. Это требует дополнительных усилий и постоянного внимания со стороны персонала и создает стресс. Более надежным решением здесь может стать автоматизированный подсчет и контроль потока клиентов.
Для решения этой задачи Pfannenberg совместно с производителями камер и системными интеграторами разработали решение. Камеры со встроенной функцией подсчета людей подсчитывает людей на входах и выходах, а также количество клиентов и сотрудников в магазине. На основании этого оценивается степень опасности и непосредственно управляет светодиодным RGB-освещением PYRA®. Когда достигается критическое количество посетителей, RGB-лампа Pfannenberg в зоне входа меняет цвет на красный и становится зеленой только тогда, когда в магазин может зайти большее количество покупателей.
С помощью этого системного решения можно сообщить разрешается ли в данный момент вход в магазин или внутри него уже слишком много покупателей. Это гарантирует соблюдение необходимого минимального расстояния, а также защиту здоровья сотрудников и клиентов.
Преимущество для пользователей: свет PYRA® LED-RGB управляется непосредственно с камеры, светофор устанавливается в кратчайшие сроки с помощью функции plug & play и работает безопасно и автоматически. Никаких дополнительных компонентов и устройств не требуется, что позволяет избежать дополнительных затрат.
Больше, чем интеллектуальный контроль доступа
В дополнение к точному контролю доступа, такая система светофорных камер может также использоваться для соблюдения правил социального дистанцирования, например, на контрольно-пропускных пунктах или в местах, где могут образовываться очереди. Может быть реализована автоматическая проверка правильности ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания и связанное с этим ограничение доступа через светофоры, а также измерение и контроль повышенной температуры тела.
Системное решение с PYRA® LED-RGB является вандалозащищенным и может быть установлено как внутри, так и снаружи помещений. Различные режимы сигнала могут быть гибко выбраны в соответствии с требованиями. Мощная светодиодная технология также гарантирует очень хорошую видимость даже при ярком дневном свете.