Оптимизированная ИТ-инфраструктура с охлаждением Pfannenberg

ИТ-инфраструктура стремительно развивается. По всему миру строятся крупные центры обработки данных с чрезвычайно высокой вычислительной мощностью. В то же время наблюдается растущая тенденция к децентрализованным, менее крупным центрам, способным обрабатывать и предоставлять данные в режиме реального времени.

Так называемые периферийные вычисления требуют значительно меньше энергии, чем крупные центры обработки данных, и, следовательно, значительно меньшую мощность охлаждения. Охлаждающие устройства Pfannenberg 6201C и 6301C идеально подходят для этого применения. Они легко монтируются снаружи стойки, а прилагаемый соединительный кабель позволяет быстро выполнить ввод в эксплуатацию без специальных знаний.

DTS 6201C | 6301C Компактные охлаждающие устройства Green Series

  • Штепсельная вилка типа F (Schuko) для простого ввода в эксплуатацию
  • Опциональный дверной контакт
  • Предварительная настройка температуры на 20°C
  • Входит в стандартную комплектацию в варианте IT
  • Энергосберегающий режим для эффективного охлаждения при необходимости
  • С дисплеем для отображения температуры в корпусе
  • Встроенная система пассивного испарения конденсата

Охлаждающие устройства Pfannenberg 6201C и 6301C доступны в цветах RAL 9005 и RAL 9010 и идеально подходят для ИТ-индустрии. Узнайте больше о наших холодильных установках для ИТ-отрасли здесь.