Серия Protect — надежные сигнальные устройства для суровых условий

Сигнальные устройства серии Protect - преемники оповещателей DS.

Инновации, соединенные с надежностью

Серия Protect знаменует собой значительный прогресс в сигнальной технологии. Protect, обозначающий Pfannenberg Range of Toughness & Excellent Coverage Technology, представляет собой новый стандарт надежности благодаря практически небьющемуся корпусу из литого алюминия.

Спроектированные для работы в самых жестких промышленных условиях, включая наружную установку, устройства адаптированы для удовлетворения разнообразных потребностей в широком спектре отраслей и применений, включая пожарную сигнализацию, морскую промышленность, безопасность машин и механизмов, функциональную безопасность, Ex/ATEX и функциональную безопасность во взрывоопасных зонах.

Серия Protect включает в себя единый оповещатель, а также комбинированное устройство звук/свет с шестью различными цветами линз. Комбинированные устройства опционально доступны с ксеноновыми или светодиодными* лампами. Универсальные и адаптируемые, устройства сертифицированы в соответствии с различными промышленными стандартами для соответствия индивидуальным потребностям.

Обзор преимуществ всех устройств:

  • Превосходная надежность — литой алюминиевый корпус гарантирует длительное использование в сложных условиях
  • Выбираемый тон — 80 различных тонов, 3 дополнительных тона с внешним выбором
  • Предварительная и основная сигнализация — предотвращение неожиданных реакций за счет предварительной сигнализации с использованием пониженного уровня звукового давления
  • Безопасное и простое использование — разработан с нетеряемым уплотнителем и винтами для значительного сокращения времени электромонтажа и установки
  • Превосходная чувствительность — идеальные характеристики излучения и высокая проникающая способность через акустические препятствия сокращают необходимое количество устройств
  • Снижаемый уровень звукового давления — снижение уровня звукового давления до 30 дБ, выбираемый изнутри или извне
  • Двухсенсорная сигнализация — безбарьерная и безопасная сигнализация за счет 2 технологий (комбинированные устройства — звуковые/визуальные)
  • Универсальный источник питания — предназначен для подключения к разным источникам напряжения, нет необходимости хранить различные блоки
  • Высокий стандарт безопасности — соответствует требованиям ISO7731

Узнайте больше:

PRO 10 (EN 54-3)*
Звуковой оповещатель PRO 10 выпускается в версии, сертифицированной по стандарту EN 54-3, и поэтому идеально подходит для использования в промышленных системах пожарной сигнализации.

PRO 10 (MED/MER)* | PRO L 10 (MED/MER)*
Звуковой оповещатель PRO 10, а также комбинация звукового и светового оповещения PRO L 10 доступны в версиях, сертифицированных MED/MER, и поэтому могут использоваться в морской отрасли.

PRO 10 | PRO X 10 | PRO L 10*
Звуковой оповещатель PRO 10, а также комбинация звукового и светового оповещения PRO X 10 / PRO L 10* отлично подходят для использования в области безопасности машин.и механизмов. Комбинированные устройства опционально доступны с ксеноновыми или светодиодными* лампами.

PRO 10 SIL
Звуковой оповещатель PRO 10 SIL сертифицирован для SIL 2/PL d и применяется там, где безопасность имеет решающее значение. Устройство соответствует функциональным требованиям безопасности благодаря интегрированной конструкции безопасности и диагностическому каналу..

PRO 10 3G/3D | PRO L 10 3G/3D*
Звуковой оповещатель PRO 10 3G/3D, а также звуковой/световой оповещатель PRO L 10 3G/3D* являются взрывозащищенными. Они предназначены для использования в потенциально взрывоопасных зонах в зоне 2 (3G) и зоне 22 (3D).

PRO 10 3G/3D SIL
Звуковой оповещатель PRO 10 3G/3D SIL не только сертифицирован по SIL 2/PL d и соответствует требованиям функциональной безопасности за счет интегрированной конструкции безопасности и канала диагностики, но также взрывозащищен и подходит для использования в потенциально взрывоопасных зонах в зоне 2 (3G) и зоне 22 (3D).


*Доступно к концу 2024 г.