Климат-контроль в экстремальных условиях окружающей среды.
Системы климат-контроля, которые разрабатываются для производителей ветроэлектро-станций, должны быть устойчивы к вибрациям. Система управления роторами подвергается воздействию экстремальных погодных условий и колебаний температур в пустынях, горах, на море. Когда речь идет о больших роторах, также нужно учитывать большую нагрузку на лопасти ротора.

Требования условий применения.
Устойчивость к экстремальным условиям окружающей среды и колебаниями температуры, влажности и состава воздуха. Устойчивость к ударным и вибрационным воздействиям, в том числе экстремальным воздействиям на роторы. Высокая эксплуатационная способность в экстремальных температурных условиях.
Решение от Pfannenberg.
Для удовлетворения этих специфических требований был разработан ряд мощных высокопро-изводительных нагревателей с вентилятором: компактные модели FLH-T.
Нагреватели с вентилятором:
- встроенный термостат (с опцией добавления гигростата)
- высокая теплоотдача от 250 Вт до 1000 Вт
- температура хранения и эксплуатации от –40 °C до +70 °C
- единый типоразмер позволяет легко производить установку в зависимости от текущих нужд климат-контроля
- шариковые подшипники (вместо обычных подшипников скольжения) увеличивают срок службы, особенно при высоких температурах эксплуатации
Внедрение.
Модели FLH-T завоевали лидирующие позиции в ветроэнергетике и области телекоммуникаций.
Как в ветроэнергетике, так и в сфере телекоммуникаций модели FLH-T заняли лидирующие позиции. На сегодняшний день это единственные устройства, которые отвечают требованиям вибрационных и ударных испытаний по DIN EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2 | 60068-2-2-29 (применение на железной дороге - грузовой железнодорожный транспорт). Серия FLH-T сертифицирована для американского, канадского и немецкого рынков (UR, CE).