Мобильные электрогенераторы

Мобильные электрогенераторы идеально подходят для широкого спектра применения в городских и удаленных районах.

В связи с растущим спросом на хранение энергии на рынке аренды, мобильные электрогенераторы идеально подходят для широкого спектра применения в городских и отдаленных районах, где требуется временное электроснабжение с простотой использования, низким уровнем шума и легким доступом для обслуживания. 

Мобильные электрогенераторы используются не только на

мероприятиях, строительных площадках или временных узлах зарядки EV, но и применяются для поддержания стабильности энергосистемы. Наряду с традиционными дизельными генераторами, технология BESS сегодня предлагает комбинированные дизель-батарейные или полностью электрические решения, которые снижают расход топлива, уровень шума и выбросы углекислого газа.

Жидкостное охлаждение батарейных блоков

Активное водяное охлаждение - лучший метод терморегулирования для улучшения характеристик аккумуляторных батарей. 
Наши чиллеры могут безопасно работать в холодных и жарких регионах, в диапазоне от -25 до +50°C. Питание до 800 В постоянного тока для прямого подключения к аккумуляторной системе без необходимости преобразования энергии; сертификаты CE/UL для работы по всему миру; высокая энергоэффективность и надежность.

Воздушное охлаждение для панели управления

Естественная конвекция через выпускные фильтры может поддерживаться вспомогательным охлаждающим устройством, активируемым только в теплые месяцы года. Вспомогательные охлаждающие устройства используются как для обслуживания аккумуляторного блока, так и электронных компонентов панели управления. 
Многочисленные другие решения доступны в нашем ассортименте, представленном в каталоге; другие могут быть определены совместно в соответствии с конкретными потребностями ваших клиентов.

Защита от пожара

Системы хранения с литий-ионными батареями имеют решающее значение для чистой энергии как сегодня, так и в будущем, но старые или поврежденные элементы батареи могут стать причиной пожара. Необходимы решения для быстрого обнаружения и тушения. Мы сочетаем их с нашими световыми и звуковыми устройствами, чтобы обеспечить надлежащее оповещение о событии.

Брошюры

Описание язык Тип Размер Загрузить

Чиллеры для устройств накопления и хранения энергии

Решения жидкостного охлаждения Pfannenberg для аккумуляторных систем хранения энергии (BESS)

  • английский
pdf 1,2 MB Загрузить