Постановление ЕС 517/2014 - Мы разъясняем
С 1 января 2020 года обслуживание на существующем оборудовании с определенными хладагентами, некоторые из которых очень широко используются, будет возможно лишь в очень ограниченном объеме. Операторы обязаны соблюдать новое Постановление ЕС № 517/2014 о фторированных парниковых газах (F-газах).
Как поставщик решений в области климат-контроля, мы обеспечиваем поддержку для решения проблемы, которая особенно затрагивает промышленных операторов и производителей оборудования.
Калькулятор F-газа от Pfannenberg
F-газовый калькулятор помогает OEM-производителям и промышленным потребителям распознать необходимость срочных действий - независимо от производителя и для всех классов устройств.
- Новый регламент ЕС № 517/2014 о фторированных парниковых газах (F-газах).
- Переходные периоды для службы, уже закончившиеся 31 декабря 2019 г.
- Соблюдение правил ЕС является обязанностью оператора.
Преимущества для эксплуатирующих компаний и машиностроителей.
Результат, полученный с помощью калькулятора F-газа, помогает эксплуатирующим компаниям соблюдать законодательные и нормативные требования, а именно "обязательства эксплуатирующей компании". Наряду с выполнением всех необходимых требований к документации, целью является максимизация эксплуатационной готовности машины при разумных затратах и сокращение эксплуатационных расходов в течение всего срока службы.
Калькулятор F-газа является полезным инструментом для машиностроителей. Полученные результаты могут быть использованы в экспертных и профессиональных консультациях для конечных потребителей.
Это позволяет OEM-производителям как продавцам решений предлагать тщательно подобранное решение своим клиентам. Это беспроигрышная ситуация: эксплуатирующие компании выполняют установленные законом обязательства, машиностроители могут обеспечить прибыльный послепродажный бизнес с существующими системами.
Преобразование существующей системы является вероятным вариантом, который окупается для эксплуатирующих компаний. При переходе на другой хладагент, который часто включает в себя обновления оборудования, часто можно довести эквивалентное значение CO2 ниже уровня для тестирования на герметичность.
Таким образом, эксплуатирующая компания может сэкономить на ежегодных сервисных расходах на проведение проверок.