| Технические характеристики для барьеров Зенера | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Версия | Номинальные данные | Технические характеристики | |||||
| B | Ω | макс. макс. продольное сопротивление (Ом) | В при 10 μA (В) | В в макс. (B) | Номинальный ток предохранителя (мА) | |||
| Z 728 | Барьер Зенера DC +Ve | 28 | 300 | 327 | 26,5 | 28 | 50 | |
| Z 928 | Барьер Зенера AC | 28 | 300 | 327 | 26 | 27,6 | 50 | |
| Z 786 | Диодный барьер | 28 | Диод A1 | 36 + 0,9 В | 26,5 | 28 | 50 | |
| A2 | 36 + 0,9 В | 26,5 | 28 | 50 | ||||
| B | – | – | – | – | ||||
| Z 787 | Барьер Зенера DC +Ve | Канал 1 | 28 | 301 | 327 | 26.5 | 28 | 50 |
| Канал 2 | 28 | Диод | 36 + 0.9V | 26.5 | 28 | 50 | ||
Дополнительную техническую информацию Вы можете найти на этой странице в загрузках справа вверху.
Чтобы упростить процесс заказа и обеспечить надежность поставки, пожалуйста, просмотрите внизу информацию о заказных номерах.