BR 50-LED 3G/3D

Сигнальная колонна

BR 50 для применения во взрывоопасных зонах категорий 3G и 3D, для зон 2 и 22

  • чрезвычайно большой срок службы (более 50 000 часов)
  • свет усиливается внутренними призмами, ударопрочными, устойчивыми к высоким температурам, пылезащищенными поликарбонатными линзами и может быть легко заметен со всех сторон
  • технически и экономически оптимальное решение для каждого применения

степень защиты

Рабочие температуры

Технические характеристики

Технические характеристикиBR 50-LED 3G/3D
Версия1-ступ.2-ступ.3-ступ.
Цвет для заказакрасныйкрасн./зелен.желтый/зелен.красн./желт./зелен.
Номинальный ток230 В AC
50/60 Гц
9 мА16 мА16 мА24 мА
24 В AC
50/60 Гц
60 мА90 мА80 мА120 мА
24 В DC50 мА80 мА70 мА120 мА
Рабочий диапазон230 В AC
50/60 Гц
195–253 В
24 В AC
50/60 Гц
18–28 В
24 В DC18–28 В

Выберите цвет линзы из следующих цветов: красный, желтый, зеленый.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity BR50-3G/3D pdf 67 KB Download
Manual BR 50 D-E-F-GB-S-I-NL pdf 560 KB Download
Manual BR50-3G/3D pdf 820 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 1,4 MB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 1,0 MB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 1,2 MB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаBR 50-LED 3G/3D
ВерсияНоминальное напряжение230 В AC24 В AC/DC
1-ступ. красныйЗаказной номер2209310100022093401000
2-ступ. красный/зеленыйЗаказной номер2209310230022093402300
2-ступ. желтый/зеленыйЗаказной номер2209310230122093402301
3-ступ. красный/желтый/зеленыйЗаказной номер2209310300022093403000

Преимущества продукции

  1. 1

    Сертификат ATEX для зон 2 и 22

    Сигнальные колонны одобрены для использования во взрывоопасных зонах категории 3G и 3D.

  2. 2

    Маломощные и яркие светодиоды

    срок службы без технического обслуживания превышает 50.000 часов

  3. 3

    Призматические линзы

    Ударопрочный корпус из поликарбоната обеспечивает рассеяние света для отличной видимости со всех сторон.

  4. 4

    Применения

    Для зон, где существует опасность взрыва из-за присутствия горючего газа или пыли.